PTFIX 12X2,5-G BN - Blok rozdzielczy
3273426

Blok rozdzielczy, Gniazdo przekaźnikowe, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: klejenie, kolor: brązowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Elastyczne zastosowanie dzięki montażowi na szynie DIN, do montażu bezpośredniego lub przyklejenia
Jednoznaczne oprzewodowanie dzięki jedenastu różnym kolorom
Szybkie przyłączanie przewodów dzięki bezpośredniemu montażowi wtykowemu Push-in bez użycia narzędzi
Oszczędność czasu do 80 % dzięki gotowym do montażu blokom bez konieczności mostkowania ręcznego
Oszczędność miejsca do 50 % na szynie nośnej dzięki montażowi poprzecznemu