VIOK 1,5-3D/PE-EX BU
-
Złącza do czujn./urządzeń wykon.
1043463
Złącza do czujn./urządzeń wykon., napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 2., 3., i 4. poziom, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złącza czujników/urządz. wyk. |
Ilość przyłączy | 7 |
Liczba rzędów | 4 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,77 W |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
2., 3., i 4. poziom | |
Gwint śruby | M3 |
Wskazówka | Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych. |
Moment dokręcania | 0,5 ... 0,6 Nm |
Długość odizolowania | 8 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój drutu z mostkiem wtykowym | 4 mm² |
Przekrój linki z mostkiem wtykowym | 2,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 26 A (przy średnicy przewodu 2,5) |
Napięcie znamionowe | 400 V (W przypadku stosowania mostków łączących EB napięcie znamionowe jest redukowane do 250 V) |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Dane znamionowe (ATEX/IECEx) | |
Oznaczanie | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Zakres temperatur stosowania | -50 °C ... 105 °C |
Akcesoria ze świadectwem Ex | 1205053 SZS 0,6X3,5 |
1201442 E/UK | |
Zestawienie mostków | Mostek wtykowy / EB 2- DIK GY / 2715898 |
Mostek wtykowy / EB 2- DIK RD / 2716693 | |
Mostek wtykowy / EB 2- DIK BU / 2716648 | |
Mostek wtykowy / EB 3- DIK GY / 2715908 | |
Mostek wtykowy / EB 3- DIK RD / 2716745 | |
Mostek wtykowy / EB 3- DIK BU / 2716651 | |
Mostek wtykowy / EB 10- DIK GY / 2715937 | |
Mostek wtykowy / EB 10- DIK RD / 2716774 | |
Mostek wtykowy / EB 10- DIK BU / 2716680 | |
Dane mostków | 16 A / 2,5 mm² ΔT 45 K |
Wzrost temperatury Ex | 37 K (20 A / 2,5 mm²) |
w przypadku mostkowania za pomocą mostka wtykowego | 176 V |
Znamionowe napięcie izolacji | 160 V |
Wyjście | (trwale) |
Poziom Ex Informacje ogólne | |
Napięcie znamionowe | 176 V |
Prąd znamionowy | 20 A (ΔT 45 K) |
Maksymalny prąd obciążenia | 25 A (ΔT 45 K) |
Dane przyłącza Ex Informacje ogólne | |
zakres momentu obrotowego | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Przekrój znamionowy AWG | 14 |
Zdolność przyłączeniowa sztywne | 0,2 mm² ... 4 mm² |
przyłączane przewody AWG | 24 ... 12 |
Zdolność przyłączeniowa giętkie | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
przyłączane przewody AWG | 24 ... 14 |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty | 24 ... 17 |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 mm² ... 1 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki | 24 ... 17 |
Wyjście | (trwale) |
Poziom Ex 1. poziom | |
Opór przejścia | 0,8 mΩ |
Wyjście | (trwale) |
Poziom Ex 2. poziom | |
Opór przejścia | 0,6 mΩ |
Wyjście | (trwale) |
Poziom Ex 3. poziom | |
Opór przejścia | 0,5 mΩ |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 82,5 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 70 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 77,5 mm |
Kolor | niebieski (RAL 5015) |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 1043463 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1218 |
Klucz produktu | BE1218 |
GTIN | 4055626607481 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 27,36 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 25,36 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
EB 80- DIK BU - Mostek wtykowy 2715940
-
EB 10- DIK RD - Mostek wtykowy 2716774
-
EB 10- DIK BU - Mostek wtykowy 2716680
-
EB 80- DIK RD - Mostek wtykowy 2715953
-
EB 10- DIK GY - Mostek wtykowy 2715937
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1051430
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0824589
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829602
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
E/UK - Trzymacz końcowy 1201442
-
E/UK 1 - Trzymacz końcowy 1201413
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak 1212587
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław