Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

USLKG 3 - Zacisk przewodu ochronnego
0441083

Zacisk przewodu ochronnego, Przy dołączaniu do przepustowych złączy tego samego kształtu, w przypadku napięć izolacji > 690 V należy użyć pokrywy, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj mocowania: Nóżka PE ze śrubą mocującą, M2,5, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne