UKH 70-PE/S - Zacisk przewodu ochronnego
3213141

Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 70 mm2, przekrój: 16 mm2 - 95 mm2, rodzaj mocowania: Nóżka PE ze śrubą mocującą, M6, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Przez trzypunktowe centrowanie przewodu w pryzmatycznym dnie tulei można zagwarantować
niezawodne połączenia kabla
Niewielki opór przejścia powierzchni styku dzięki ryflowaniu
zabezpieczenie śrub elementami sprężynującymi w korpusie