UKH 70-3L - Złącze wysokoprądowe
3076329

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 192 A, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 70 mm2, przekrój: 16 mm2 - 95 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3, NS 32, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Przez trzypunktowe centrowanie przewodu w pryzmatycznym dnie tulei można zagwarantować
niezawodne połączenia kabla
zabezpieczenie śrub elementami sprężynującymi w korpusie
Niewielki opór przejścia powierzchni styku dzięki ryflowaniu