CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 |
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
C | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Przyłącze wieloprzewodowe | 600 V | 150 A | 8 - 6 |
LR
ID dopuszczenia: LR2041789TA-02VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40036368Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 150 A | - 50 |
LR
ID dopuszczenia: LR2420186TASchemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-62936_M1Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 150 A | - 50 |
DNV
ID dopuszczenia: TAE00001CTATEX
ID dopuszczenia: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
ID dopuszczenia: KZ 7500525010101950IECEx
ID dopuszczenia: IECEx KEM 06.0029UCCC
ID dopuszczenia: 2020322313000623UKCA-EX
ID dopuszczenia: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
ID dopuszczenia: UL US CA L 192998Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 |