Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PTPOWER 185 3L/FE-F - Złącze wysokoprądowe
1054737

Złącze wysokoprądowe, zablokowane, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 309 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze PowerTurn, 1. poziomowe, przekrój: 95 mm2 - 185 mm2, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie, kolor: szary/czarno-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Złącze o dużej obciążalności prądowej umożliwia teraz łatwe i lekkie wtykanie również dużych przewodów
Oprócz stosowania jako dostępny odczep probierczy można wetknąć dwa zaciski odprowadzające, z których każdy posiada dodatkowe gniazdo z dwoma przewodami probierczymi
Złącza typu push in oprócz cech systemowych systemu CLIPLINE complete charakteryzują się łatwym okablowaniem przewodów z końcówką rurkową lub przewodów sztywnych bez użycia narzędzi
Kompaktowa konstrukcja umożliwia oprzewodowanie na niewielkiej przestrzeni