UT 2,5-MTD-DIO/L-R - Złącze rzędowe elementów kontr.
3064137

Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą 1N4007, prąd znamionowy: 0,5 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wersje z diodami 1N 4007 dostępne są z kierunkiem przewodzenia ze strony lewej na prawą albo z prawej na lewą
Elementy konstrukcyjne umożliwiają realizację różnego rodzaju zadań łączeniowych