DNV
ID dopuszczenia: TAE00001CTCSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 14 |
EAC
ID dopuszczenia: EACKZ 08593cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup F | ||||
400 V | 15 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 14 |
CCA
ID dopuszczenia: NTR-NL 4239Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | - 1,5 |