MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT - Wzmacniacz separacyjny wyjściowy
2908806

Ex i-Kondycjoner sygnałów wyjściowych do separacji i przesyłania sygnałów 0 mA / 4 mA ... 20 mA ze sterownika do obciążenia iskrobezpiecznego w obszarze Ex. Zgodność z protokołem HART, napięcie bez obciążenia: 27 V DC, Konfiguracja standardowa, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, zaciski Push-in

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne