MACX MCR-EX-SL-NAM-HO
-
Kondycjonery sygnału
2907404
Wzmacniacz separacyjny NAMUR Ex i. Do współpracy z czujnikami zbliżeniowymi Ex i oraz przełącznikami w strefie Ex. Pasywne wyjście tranzystorowe (rezystancyjne, kompatybilne z Honeywell), przekazywanie informacji o błędach okablowania, do SIL 2 wg IEC 61508, z zaciskiem śrubowym.
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kondycjonery sygnału |
Rodzina produktów | MACX Analog |
liczba kanałów | 1 |
Konfiguracja | Przełącznik DIP |
Właściwości izolacji: GB Standard | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Funkcjonalność | |
Konfiguracja | Przełącznik DIP |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1 W |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie, konektor na szynę nośną | |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolacja | Bezpieczna separacja wg IEC/EN 61010-1 |
Separacja galwaniczna Wejście/zasilanie, konektor na szynę nośną | |
Separacja galwaniczna | 375 V (Wartość szczytowa wg IEC/EN 60079-11) |
Obsługiwany sterownik HONEYWELL RUSIO | |
Odpowiednia karta I/O | FC-RUSIO-3224 |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
Straty mocy | < 0,6 W |
Pobór mocy | < 600 mW |
Sygnał: NAMUR | |
Opis wejścia | iskrobezpieczny |
Liczba wejść | 1 |
Dopuszczalne źródła wejściowe | Bezdotykowe czujniki zbliżeniowe NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
styki przełączne bezpotencjałowe | |
styki przełączne z opornikiem bocznikującym | |
próg załączenia, prąd sygnału "0" | < 1,2 mA (blokujący) |
próg załączenia, prąd sygnału "1" | > 2,1 mA (przewodzący) |
Histereza łączenia | < 0,2 mA |
Wykrywanie uszkodzenia przewodów | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Przerwanie przewodu) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Zwarcie) | |
załączane/wyłączane łącznikiem DIP | |
Napięcie biegu jałowego | 8 V DC |
Sygnał | |
Liczba wyjść | 1 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Gniazdo pomiarowe | |
Średnica maksymalna | 2,3 mm |
Parametry bezpieczeństwa | |
Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
Max. pojemność wewnętrzna Ci | wartość pomijalna |
Max. napięcie wyjścia Uo | 9,6 V |
Max. prąd wyjścia Io | 10 mA |
Max. moc wyjścia Po | 25 mW |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC/DC |
IIA (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIA/IIIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
IIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF, 10 µH / 600 nF |
Dane | |
Liczba kanałów | 0 |
Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
Dioda LED żółta (stan przełączania) | |
Dioda LED czerwona (uszkodzenie na linii) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 112,5 mm |
Głębokość | 113,7 mm |
Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Parametry bezpieczeństwa | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Parametry bezpieczeństwa | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Informacja | dodatkowo EN 61326 |
ATEX | |
Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
Certyfikat | IBExU 12 ATEX 1169 |
IECEx | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Certyfikat | IECEx IBE 12.0018X |
CCC / China-Ex | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex iaD] | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certyfikat | NEPSI GYJ20.1314X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 61010 Listed |
Certyfikat | , C.D.-No 83104549 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
EAC Ex | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certyfikat | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
INMETRO | |
Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Certyfikat | DNV 18.0144 X |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
GB Standard | |
Normy/przepisy | GB 3626.20 |
GB 3836.1 | |
GB 3836.4 | |
GB 3836.8 | |
GB 12476.1 | |
GB 12476.4 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 2907404 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK3141 |
Klucz produktu | DK1213 |
GTIN | 4055626200309 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 169,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 169,1 g |
Numer taryfy celnej | 85365019 |
Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Akcesoria 1831016
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Uchwyt modułów 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Uchwyt modułów 2924854
-
D-UKK 3/5 - Płytka końcowa 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Płytka końcowa 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Złącze rzędowe elementów kontr. 2941662
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
Korzyści
Wejście sygnałowe: iskrobezpieczne [Ex ia]; do czujników zbliżeniowych NAMUR (EN 60947-5-6) lub zestyków przełączających
Wyjście sygnałowe o charakterystyce rezystywnej (tranzystor), kompatybilne z uniwersalnymi modułami Safety IO FC-RUSIO-3224 i FC-RUSLS-3224 firmy Honeywell
Wyjście sygnałowe z sygnalizacją uszkodzenia przewodu: komunikat o uszkodzeniu przewodu przesyłany bezpośrednio przez wyjście sygnałowe
Częstotliwość przełączania do 5 kHz
Przełączany kierunek działania
Możliwość włączenia/wyłączenia wykrywania uszkodzenia przewodu (LFD)
SIL 2 wg IEC/EN 61508
3-drożna separacja galwaniczna
Zasilanie i komunikaty o błędach możliwe za pośrednictwem złącza szyny nośnej
Wtykowe złącza przyłączeniowe, połączenia śrubowe
Dopuszczalna instalacja w strefie 2
Szerokość obudowy: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław