MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP
-
Kondycjonery sygnału
2924249
2-kanałowy wzmacniacz separujący Ex-i NAMUR z zasilaniem szerokozakresowym do inicjatorów zbliżeniowych i łączników. Jako wyjście sygnału dla każdego kanału dostępny jest przekaźnik ze stykiem zwiernym. Rozpoznawanie błędów (LFD) separacja 3-drożna, SIL 2.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | MACX Analog |
| liczba kanałów | 2 |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Funkcjonalność | |
| Konfiguracja | Przełącznik DIP |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | ≤ 1,3 W |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | typ. 6 ms (Styk zwierny: wł./wył.) |
| typ. 6 ms (Styk zwierny: wł./wył.) | |
| typ. 4 ms (Styk rozwierny: wł./wył.) | |
| typ. 10 ms (Styk rozwierny: wł./wył.) | |
| Separacja galwaniczna | |
| Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Separacja galwaniczna wejście/wyjście IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Separacja galwaniczna wejście/zasilanie IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Separacja galwaniczna wejście/zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Izolacja | Bezpieczna separacja |
| Separacja galwaniczna Wyjście 1/wyjście 2/wejście, zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Izolacja | Bezpieczna separacja |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -20 % ... +10 % (50/60 Hz) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC (50/60 Hz) |
| Pobór prądu maksymalny | < 80 mA |
| < 42 mA (24 V DC) | |
| Straty mocy | < 1,1 W |
| Pobór mocy | < 1,1 W |
| Sygnał: NAMUR | |
| Opis wejścia | iskrobezpieczny |
| Liczba wejść | 2 |
| Dopuszczalne źródła wejściowe | Bezdotykowe czujniki zbliżeniowe NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
| styki przełączne bezpotencjałowe | |
| styki przełączne z opornikiem bocznikującym | |
| próg załączenia, prąd sygnału "0" | < 1,2 mA (blokujący) |
| próg załączenia, prąd sygnału "1" | > 2,1 mA (przewodzący) |
| Prąd zwarcia | 8 mA |
| Histereza łączenia | < 0,2 mA |
| Wykrywanie uszkodzenia przewodów | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Przerwanie przewodu) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Zwarcie) | |
| załączane/wyłączane łącznikiem DIP | |
| Napięcie biegu jałowego | 8 V DC |
| Przełączanie: Przekaźnik | |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyki przełączne na kanał |
| materiał styków | AgSnO2, twarde złocenie |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V AC (2 A, 60 Hz) |
| 120 V DC (0,2 A) | |
| 30 V DC (2 A) | |
| Maksymalna moc łączeniowa | 500 VA |
| Zalecane obciążenie minimalne | 5 V / 10 mA |
| Sygnał | |
| Liczba wyjść | 2 |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Tulejka TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Tulejka TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego) | |
| 20 ... 16 (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 | |
| Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Div. 1 | |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | wartość pomijalna |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 9,56 V |
| Max. prąd wyjścia Io | 10,3 mA |
| Max. moc wyjścia Po | 25 mW |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC/DC (Złącza zasilające) |
| 250 V AC (Złącza wyjściowe) | |
| 120 V DC (Złącza wyjściowe) | |
| IIA (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 300 mH / 3,6 µF |
| IIB/IIA/I (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 1 µF |
| IIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| Dioda LED żółta (stan przełączania) | |
| Dioda LED czerwona (uszkodzenie na linii) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 107,9 mm |
| Głębokość | 113,7 mm |
| Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Bez oceny UL) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
| -40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
| Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 253 V AC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| 125 V DC (Zasilanie, wejście / wyjście) | |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
| Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 54 °C |
| -40 °C ... 63 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 190 V AC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| 110 V DC (Zasilanie, wejście / wyjście) | |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
| Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 48 °C |
| -40 °C ... 56 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 60 V AC/DC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
| Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 42 °C |
| -40 °C ... 49 °C (Obniżenie parametrów znamionowych) | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 60 V AC/DC (Zasilanie, wejście / wyjście) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| Informacja | dodatkowo EN 61326 |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| Certyfikat | IBExU 10 ATEX 1005 |
| IECEx | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec [ia Ga] nC IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certyfikat | IECEx IBE 10.0002X |
| CCC / China-Ex | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certyfikat | 2022122316115976 |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
| Certyfikat | , C.D.-No 83104549 |
| Dopuszczenie morskie | |
| Certyfikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Oznaczanie | 2 |
| Certyfikat | IN-AT-AS-MRL-24-00163 |
| Systematic Capability | |
| Oznaczanie | 3 |
| INMETRO | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Certyfikat | DNV 18.0116 X |
| Dane przemysłu stoczniowego | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Drgania | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Kryterium oceny | A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Kryterium oceny | A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Kryterium oceny | A |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| GB Standard | |
| Normy/przepisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2924249 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK3141 |
| Klucz produktu | DK1213 |
| GTIN | 4046356463683 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 195,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 100 g |
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210121 |
| ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27210121 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 5e58644f-ccb9-4ab9-8aca-e53521c3f1a2 |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1136500
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
D-UKK 3/5 - Płytka końcowa 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Płytka końcowa 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Złącze rzędowe elementów kontr. 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
MACX EX-SET-TVFKC 3-POLE - Zestaw wtyków 1584393
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Sieć rezystorów 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Sieć rezystorów 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Sieć rezystorów 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Sieć rezystorów 1642820
Korzyści
Do SIL 2 wg EN 61508
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
Rozpoznawanie błędów przewodów (LFD), możliwość włączenia / wyłączenia, sygnalizacja błędu za pomocą migającej czerwonej diody i odryglowanie przekaźnika wyjściowego
Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
Przełączanie kierunku działania (charakterystyka robocza i prądu spoczynkowego).
Diodowa sygnalizacja napięcia zasilania, stan połączeń i zakłóceń zgodnie z NAMUR NE 44
Przekaźnik wyjściowy (styk przełączny)
Wejście dla czujników zbliżeniowych NAMUR (EN 60947-5-6), styki bezpotencjałowe lub mechaniczne łączące rezystory, [Ex ia]
3-drożna separacja galwaniczna
2-kanałowy
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław