MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP - Kondycjonery sygnału
2865984

2-kanałowy wzmacniacz separujący Ex-i NAMUR z zasilaniem szerokozakresowym do inicjatorów zbliżeniowych i łączników. Jako wyjście sygnału dla każdego kanału dostępny jest przekaźnik ze stykiem zwiernym. Rozpoznawanie błędów (LFD) separacja 3-drożna, SIL 2.

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do SIL 2 wg EN 61508
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
Rozpoznawanie błędów przewodów (LFD), możliwość włączenia / wyłączenia, sygnalizacja błędu za pomocą migającej czerwonej diody i odryglowanie przekaźnika wyjściowego
Przekaźnik wyjściowy (styk przełączny)
3-drożna separacja galwaniczna
Diodowa sygnalizacja napięcia zasilania, stan połączeń i zakłóceń zgodnie z NAMUR NE 44
Przełączanie kierunku działania (charakterystyka robocza i prądu spoczynkowego).
Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
2-kanałowy
Wejście dla czujników zbliżeniowych NAMUR (EN 60947-5-6), styki bezpotencjałowe lub mechaniczne łączące rezystory, [Ex ia]