Zaciski ekranu SCC umożliwiają montaż jedną ręką bez narzędzi. Dzięki komfortowemu pałąkowi zaciskowemu i nienaprężonej sprężynie stykowej możliwe jest łatwe i komfortowe połączenie ekranu. Konstrukcja sprężyny stykowej gwarantuje powtarzalną i trwałą jakość połączenia oraz kompensuje możliwe osiadanie przewodów. Aby zapewnić elastyczność połączenia ekranu, zaciski są dostępne w wersji do montażu bezpośredniego, montażu NLS oraz montażu na szynie DIN. W przypadku montażu na szynie zbiorczej przewodu neutralnego wystarczy obrócić zacisk ekranu na szynie i zamocować zarówno zacisk, jak i przewód, który ma zostać podłączony, zamykając dźwignię. Zaciski ekranu mają duże powierzchnie do oznakowania na pałąku zaciskowym, co zapewnia lepszą przejrzystość i ułatwia przyporządkowanie poszczególnych zacisków. Ułatwia to przypisanie kabla zgodnie ze schematem elektrycznym.
Złącze zaciskowe ekranu, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Zaciski sprężynowe, rodzaj montażu: Szyna zbiorcza N, kolor: czarny