Więcej miejsca w szafie sterowniczej
Dzięki niewielkiej szerokości wynoszącej zaledwie 8 mm wyłączniki PTCB TM oszczędzają dużo miejsca w szafie sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych MCB pozwalają zaoszczędzić do 65% miejsca. Pomimo kompaktowych rozmiarów gwarantują one kompleksową ochronę i zintegrowaną sygnalizację. Czyni to je jednymi z najwęższych urządzeń z tą funkcją na rynku.
Wyłączniki systemowe
Dzięki szerokości 8 mm wyłączniki termomagnetyczne PTCB TM oferują więcej miejsca w szafie sterowniczej. Są one również idealne dla wyższych prądów. Możliwość połączenia z programem CLIPLINE complete ułatwia budowę aplikacji. Dzięki zintegrowanemu stykowi sygnalizacji stanu użytkownik jest cały czas informowany o stanie przełączenia. Wtyczka pomiarowa zapewnia przejrzystość obciążenia prądowego.
Zalety wyłączników systemowych PTCB TM
- Więcej miejsca w szafie sterowniczej: ochrona i sygnalizacja na szerokości zaledwie 8 mm
- Łatwa realizacja instalacji dzięki możliwości łączenia z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete
- Przejrzystość w zakresie obciążenia i statusu dzięki praktycznemu monitorowaniu prądu i zdalnej sygnalizacji
- Łatwa obsługa od uruchomienia do konserwacji dzięki przejrzystej funkcjonalności i statusowi przełączenia
Best Buddies: zasilanie, ochrona, monitorowanie i łączenie z PTCB TM
Optymalne połączenie zasilania i ochrony
Termomagnetyczna charakterystyka wyzwalania PTCB TM jest idealna dla wysokich prądów rozruchowych. W połączeniu z zasilaczem QUINT POWER wyłączniki zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu. Dzięki technologii SFB, a także statycznej i dynamicznej rezerwie mocy zasilacz dostarcza krótkotrwale sześciokrotność prądu znamionowego. Umożliwia to niezawodne uruchamianie obciążeń oraz ich jednoczesną ochronę.
Przejrzystość obciążenia systemu
Wtykowe wyłączniki termomagnetyczne wskazują aktualny stan przełączenia bezpośrednio na urządzeniu lub sygnał zdalny pojedynczy lub zbiorczy. System monitorowania prądu ustawiany dodatkowo w rzędzie informuje o aktualnym stanie obciążenia, w tym o ustawianym progu sygnalizacyjnym.
Łatwa budowa aplikacji
Wyłączniki PTCB TM dzięki możliwości łączenia ze złączkami szynowymi CLIPLINE umożliwiają intuicyjną i systemową integrację. Wyłącznik PTCB TM umożliwia szybki rozdział potencjałów oraz ochronę urządzenia. Upraszcza to znacznie konfigurację aplikacji, oszczędza czas i jednocześnie upraszcza oprzewodowanie.
Kompaktowy system ochrony
W połączeniu z zasilaczami QUINT POWER i wtykowymi wyłącznikami termomagnetycznymi PTCB TM powstaje system zasilania, który nie ma sobie równych. Wyłączniki o szerokości zaledwie 8 mm charakteryzują się niezawodną ochroną i jednoznaczną sygnalizacją stanu przełączenia. Wyłączniki można łatwo zintegrować z programem złączek szynowych COMPLETE line. Zapewnia to maksymalną elastyczność i niezawodną ochronę w szafie sterowniczej.
Zasilanie, ochrona, monitorowanie i łączenie Kompaktowe wyłączniki można idealnie łączyć, tworząc system, który zapewnia niezawodną i łatwą w instalacji ochronę.
Kompaktowe wyłączniki PTCB TM
Odporna ochrona termomagnetyczna
Wyłączniki termomagnetyczne oferują wysoką zdolność wyłączania i trwałość. Są one niewrażliwe na wartości szczytowe prądu i wpływy elektromagnetyczne. Dzięki braku zależności od oprogramowania lub oprogramowania sprzętowego nadają się idealnie do wymagających zastosowań, w których priorytetem jest dyspozycyjność systemu. Nasze portfolio obejmuje dwa warianty charakterystyki z zakresami prądu od 0,5 do 16 A dla maksymalnej elastyczności.