VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Wtyki światłowodowe
1656738

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Breakout, włókna polimerowe 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód nadaje się do użytku na zewnątrz w miejscu chronionym przed promieniowaniem UV, długość 1 m

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Niezawodna transmisja danych dzięki wysokiej jakości
Szybkie przesyłanie danych do zaawansowanych aplikacji
Doskonałe do aplikacji EMC
Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki złączom SC-RJ
Konfekcjonowany kabel krosowy do łatwego użycia