UP 4/ 1-M BU - Wtyk
3060063

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 6 mm2, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wtyki COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
Wtyki z zaciskami śrubowymi można zestawiać ze złączami COMBI we wszystkich technikach przyłączania w dwóch wersjach
Wtyk zależnie od zastosowania kompletuje się na miejscu z 1-biegunowych, łączonych zatrzaskowo elementów
Ta konstrukcja wtyku umożliwia zajmujące mało miejsca rozprowadzenie potencjałów przy użyciu złączy czteroprzewodowych z dwoma gniazdami