SP 2,5/ 5 NZ:6
-
Wtyk
3043941
Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2- 4 mm2, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Wtyk zaciskowy |
Liczba biegunów | 5 |
Raster | 5,2 mm |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Długość odizolowania | 10 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przyłącze według normy | IEC 61984 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 28 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 28 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 24 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm²) |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
Szerokość | 26 mm |
Wysokość | 39 mm |
Długość | 15,8 mm |
Raster | 5,2 mm |
Kolor | szary |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 61984 |
Numer artykułu | 3043941 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BE2144 |
Klucz produktu | BE2144 |
GTIN | 4046356076609 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 19,21 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 19,21 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PZ/4 - Odciążenie naciągu 3040643
-
PR - Zatrzask 3040559
-
PR/2 - Zatrzask 3040630
-
PRT/2 - Zatrzask 3040631
-
PRZ - Zatrzask 3040614
-
PSH 3- 6 - Obejma do podł. ekranu 3040591
-
PSH 5-10 - Obejma do podł. ekranu 3040601
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
ST-BW - Narzędzie otwierające 1207608
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825025
-
UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824638
-
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Tulejka izolująca 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Tulejka izolująca 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Tulejka izolująca 3002869
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław