SH-8EPC5-PCB-H2-L4-S-V3
-
Wtyk hybrydowy do PCB
1840871
M23, Wtyk hybrydowy do PCB, seria: SH, prosta, ekranowany: tak, do blokady standardowej i SPEEDCON, sposób połączenia styku: Pin, Lutowanie na fali
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Do jakich zastosowań nadaje się złącze hybrydowe M23?
Hybrydowe gniazdo M23 HYBRID oferuje rozwiązanie 3 w 1 do jednoczesnej transmisji sygnału, danych i zasilania w inteligentnych urządzeniach obiektowych. Do silników niskonapięciowych, cobotów, układów przenośnikowych czy intralogistyki – złącze M23 H... Zobacz więcej
Hybrydowe gniazdo M23 HYBRID oferuje rozwiązanie 3 w 1 do jednoczesnej transmisji sygnału, danych i zasilania w inteligentnych urządzeniach obiektowych. Do silników niskonapięciowych, cobotów, układów przenośnikowych czy intralogistyki – złącze M23 HYBRID oferuje zalety kompaktowego rozwiązania przyłączeniowego w połączeniu z wysoką gęstością upakowania styków i przesyłem prądu do 30 A.
Zobacz mniejCzy inne numery biegunów lub częściowe zespoły są dostępne na życzenie klienta?
W pełni wyposażone gniazdo M23 HYBRID posiada cztery styki zasilania, jeden styk PE, cztery styki sygnałowe i cztery ekranowane styki danych. W zależności od zastosowania klienta, styki sygnału, danych lub zasilania mogą być całkowicie lub częściowo pominięte.
Czy gniazdo M23 HYBRID nadaje się do zastosowań DC?
Złącza są używane w zastosowaniach DC do 800 V DC.
Ile wynosi minimalne zamówienie?
Zamówienie minimalne wynosi 20 sztuk. Otrzymujesz 20 x wszystkie komponenty dla kompletnego złącza do wlutowania (384 pojedynczych komponentów w opakowaniu zbiorczym).
Czy mogę przetestować gniazdo M23 HYBRID?
Zamów osobistą próbkę produktu za pośrednictwem naszej usługi wysyłki próbek z bezpłatną wysyłką bezpośrednią.
Jaką wydajność zasilania i transmisji danych oferuje gniazdo hybrydowe M23?
Nawet przy wysokich prądach 30 A na stykach zasilania, niezawodna transmisja danych jest zapewniona na interfejsie CAT 5.
Jakie wsparcie oferuje Phoenix Contact w zakresie projektowania płytek drukowanych?
Dokumentacja w sklepie internetowym zawiera dane 3D złącza i płytkę drukowaną. Powierzchnia podstawy jest szczegółowo opisana na rysunku do projektowania. Profil lutowania opisuje parametry lutowania na fali.