SH-8EPC5-PCB-L4-ABCD-PE-12 - Wkładka stykowa
1835953

Wkładka stykowa, prosta, M23, sposób połączenia styku: Pin, Lutowanie na fali, seria: SH

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Niezawodna transmisja sygnałów, danych i zasilania za pomocą jednego złącza
80% szybszy montaż i o 60% mniejsza przestrzeń montażowa w porównaniu z zestawami linkowymi
Redukcja kosztów dzięki wyeliminowaniu dodatkowych złączy do PCB
Zmniejszenie złożoności PCB i minimalizacja ryzyka EMC
Eliminacja etapów pracy o wysokim potencjale błędu