Wtyk hybrydowy do PCB, przekrój znamionowy: 6 mm2, kolor: zielony, prąd znamionowy: 41 A, 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: LPCH 6/..+4-ST, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze dźwigniowe Push-in, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON PC 6 hybrid, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton