Zasilane z pętli przetworniki temperaturowe do RTD, TC, czujników rezystancyjnych i napięciowych

Urządzenia obiektowe i przetworniki temperaturowe zasilane z pętli

Zasilane z pętli przetworniki temperaturowe serii Field Analog służą do lokalnego rejestrowania i przetwarzania sygnałów z czujników temperatury, np. termometrów rezystancyjnych, termopar oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych, na sygnały znormalizowane. Komunikacja HART umożliwia cyfrowe przesyłanie danych procesowych lub zdalną parametryzację transmiterów. Nasze przetworniki temperaturowe są dostępne w wersji na szynę DIN lub w postaci przetwornika głowicowego.

Korzyści

  • Pomiar temperatury bezpośrednio na obiekcie, bez potrzeby oddzielnego zasilania, dzięki zasilaniu z pętli obwodu pomiarowego
  • Cyfrowe przesyłanie, wyświetlanie i zdalna parametryzacja danych procesowych dzięki zintegrowanej komunikacji HART®
  • Zastosowanie na całym świecie dzięki międzynarodowym dopuszczeniom
  • Również do obwodów iskrobezpiecznych w obszarze Ex: wersje z dopuszczeniem ATEX/IECEx, CSA i FM

Korzyści

Przetworniki temperaturowe na szynę DIN i przetworniki głowicowe temperatury z zasilaniem z obwodu pomiarowego
Przetworniki temperaturowe na szynę DIN i przetworniki głowicowe temperatury
Przetworniki temperaturowe na szynę DIN i przetworniki głowicowe temperatury z podwójnym wejściem czujnika
Przetworniki temperaturowe na szynę DIN i przetworniki głowicowe temperatury z zasilaniem z obwodu pomiarowego

Wszystkie przetworniki temperaturowe Field Analog są przetwornikami 2-przewodowymi. Nie potrzebujesz osobnego zasilania, ponieważ produkty są zasilane bezpośrednio z linii pomiarowej 4 mA ... 20 mA. Minimalizuje to oprzewodowanie.

Przetworniki temperaturowe na szynę DIN i przetworniki głowicowe temperatury

Wygodna konfiguracja przetworników temperatury i przetworników głowicowych z rodziny produktów Field Analog poprzez komunikację HART®. Dodatkowo masz możliwość odczytu z urządzenia rozszerzonych danych procesowych i wykorzystania rozbudowanych funkcji diagnostycznych poprzez HART®.

Przetworniki temperaturowe na szynę DIN i przetworniki głowicowe temperatury z podwójnym wejściem czujnika

W zależności od typu urządzenia, niektóre przetworniki temperaturowe Field Analog posiadają podwójne wejście czujnika. Pozwala to na odwzorowanie funkcji matematycznych, np. pomiar różnicy. Możliwe jest również monitorowanie procesu za pomocą dwóch różnych czujników temperatury i przełączanie od określonego zakresu temperatury.

Łatwe wykrywanie odchyleń temperatury

Wykrywanie odchyleń temperatury poprzez podwójne wejście czujnika

Za pomocą przetworników temperaturowych FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP i MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) można łatwo wykryć odchylenia temperatury w procesie. Do tego należy wykorzystać podwójne wejście czujnika w urządzeniach i podłączyć dwa czujniki: np. dwa czujniki dwuprzewodowe Pt 100 lub jeden czujnik czteroprzewodowy Pt 100 i jeden czujnik TC. Parametryzacja przetwornika temperaturowego do rejestracji różnicy temperatur odbywa się wygodnie przez kontener FDT i odpowiedni DTM. W przypadku odchylenia temperatury w punkcie pomiarowym generowany jest sygnał HART®, który sygnalizuje odchylenie do systemu sterowania.

Należy pamiętać, że w przypadku zastosowań SIL 3 należy użyć dwóch przetworników temperaturowych.

E-paper
Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa

Bezpieczne kondycjonowanie, przesyłanie i wizualizowanie sygnałów bez zakłóceń dzięki 3-drożnej separacji galwanicznej: nasze portfolio produktów do kondycjonowania sygnałów i ochrony przeciwwybuchowej obejmuje wszystkie zadania związane z bezzakłóceniową i bezpieczną transmisją sygnałów, takie jak kondycjonery sygnału NAMUR, kondycjonery sygnału bipolarne, przetworniki temperaturowe, separatory zasilania itp.

Otwórz e-paper
Strona tytułowa broszury „Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa”