FA MCR-EX-HT-1TS-I-OLP
-
Przetwornik pom. głowicowy
1145217
Ex i-Transmiter zasilany z pętli wyjściowej do przesyłania sygnałów z czujników RTD i TC oraz czujników rezystancyjnych i napięciowych poprzez 4 mA ... 20 mA. HART, Konfiguracja standardowa, Przyłącze śrubowe
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Temperature transmitter |
Rodzina produktów | Field Analog |
liczba kanałów | 1 |
Konfiguracja | Oprogramowanie |
HART | |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Funkcjonalność | |
Konfiguracja | Oprogramowanie |
HART |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | 1 s (TC) |
1 s (RTD) | |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
Napięcie probiercze | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Zasilanie | |
Zakres napięcia zasilania | zasilanie z pętli, zewnętrzne zasilanie nie jest konieczne |
10 V DC ... 30 V DC (Ex) |
Pomiar | |
Liczba wejść | 1 |
Zakres napięcia wejściowego | -20 mV ... 100 mV (Minimalna rozpiętość pomiarowa: 5 mV) |
możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | czujniki Pt, Ni, Cu: 2-, 3-, 4-przewodowe |
możliwe do stosowania typy czujników (TC) | A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Zakres pomiaru temperatury | -250 °C ... 2500 °C (zakres uzależniony od typu czujnika) |
Rozpiętość zakresu pomiarowego temperatury | ≥ 10 K (RTD) |
≥ 50 K (TC) | |
Liniowy zakres oporu | 10 Ω ... 2000 Ω (Minimalna rozpiętość pomiarowa: 10 Ω) |
Sygnał: Prąd | |
Sygnał wyjściowy prąd | 4 mA ... 20 mA (HART) |
20 mA ... 4 mA (HART) | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 23 mA |
Obciążenie | (UL - 10 V) / 0,023 A |
Kodowanie HART | FSK ± 0,5 mA |
Wersja HART | 7 |
Szybkość transmisji | 1200 Baud |
Filtr częstotliwości sieciowej | 50/60 Hz |
Rezystor komunikacji | ≥ 250 Ω |
Opóźnienie załączenia | 7 s (HART) |
7 s (Wartość pomiarowa) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm |
Instalacja Ex (EPL) | Gb |
Div. 1 | |
Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
Div. 1 |
Komunikacja danych (bypass) | |
Obsługiwane protokóły | HART |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP00 (w przypadku montażu w obudowie polowej IP66/67, NEMA 4X) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -50 °C ... 100 °C |
Wysokość | ≤ 4000 m (ponad NN) |
Klasa Klimatyczna | C1 |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (obroszenie dopuszczalne) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga |
Certyfikat | EPS 20 ATEX 1 166 X |
IECEx | |
Oznaczanie | II 1G Ex ia IIC T6...T4 Ga |
Certyfikat | IECEx EPS 20.0060X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Certyfikat | CML 21UKEX21009X |
CSA | |
Oznaczanie | IS for Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D; T6...T4 |
Ex ia IIC T6...T4 Ga |
Sposób montażu | Montaż |
Montaż na szynie DIN | |
Informacja montażu | Do wbudowania w głowicę kształtu B wg DIN 43729 |
Numer artykułu | 1145217 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK3322 |
Klucz produktu | DK1242 |
GTIN | 4063151134983 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 186 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 70 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław