HC-A16-I-UT-F - Wkładka stykowa
1585320

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 16+PE, rozmiar: D25, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Złącza śrubowe, 250 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość kodowania za pomocą profilu kodującego z tworzywa sztucznego (nr artykułu 1410916)
Do trzpienia kontrolnego o średnicy 2 mm
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373