VAL-ME 230
-
Ogranicznik przepięć typ 2
2798857
Jednobiegunowy ochronnik przepięciowy do ochrony sieci jedno- i wielofazowych. Samoczynna termiczna kontrola warystora wysokiej mocy. Separacja od sieci i optyczna komunikacja uszkodzeń w przypadku przeciążenia. Do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5.
Szczegóły produktu
Klasa testu IEC | II |
Typ EN | T2 |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
Napięcie znamionowe UN | 230 V AC |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M5 |
Długość odizolowania | 14,5 mm |
Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 0,5 mm² |
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 25 mm² |
minimalny przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² |
maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 35 mm² |
Szerokość | 17,7 mm |
Wysokość | 89,8 mm |
Głębokość | 65,5 mm |
Szerokość | 1 TE |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Materiał obudowy | PC |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Kierunek działania | 1L-N/PE |
Maksymalne napięcie robocze UC | 275 V AC |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 0,3 mA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 15 kA |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
Poziom ochrony Up | ≤ 950 V (przy 5 kA) |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns |
Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 25 kA (efekt.) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 75 °C |
Normy | |
Normy/przepisy | E DIN VDE 0675-6/A1 |
UL 1449 | |
IEC 61643-1 | |
DIN EN 61643-11/A11 | |
Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
Wskazówka | 2005 |
Normy/przepisy | DIN EN 61643-11 |
Wskazówka | 2002 |
Normy/przepisy | DIN EN 61643-11/A11 |
Wskazówka | 2007 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2798857 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz produktu | CL1331 |
GTIN | 4017918101497 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 121,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 121,1 g |
Kraj pochodzenia | DE |
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
MPB 18/4-12 - Mostek 2809296
-
MPB F600X16/ 1GS - Mostek 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - Mostek 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Mostek 2818339
-
MPB 18/1-12 - Mostek 2748593
-
MPB 18/1-57 - Mostek 2809238
-
MPB 18/3- 6 - Mostek 2809241
-
MPB 18/4- 8 - Mostek 2809283
-
MPB 18/4-12 - Mostek 2809296
-
MPB F200X16/ 1GS - Mostek 2818339
-
MPB F400X16/ 1GS - Mostek 2818342
-
MPB F600X16/ 1GS - Mostek 2818355
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
DK-BIC-35 - Złączka przelotowa 2749880
-
MPB 18/1- 2 - Mostek 2809209
-
MPB 18/1- 3 - Mostek 2809212
-
MPB 18/1- 4 - Mostek 2809225
-
MPB 18/1- 6 - Mostek 2748564
-
MPB 18/1- 7 BU - Mostek 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Mostek 2858470
-
MPB 18/1- 8 - Mostek 2748577
-
MPB 18/1- 9 - Mostek 2748580
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław