Naszą podstawową stację roboczą można łączyć szybko z odpowiednimi akcesoriami i narzędziami, np. z naszymi gilotynami do profili i szyn. Umożliwiają one cięcie szyn DIN i kanałów kablowych nie tylko szybko i precyzyjnie, ale także bez wiórów i zadziorów. Podstawowa stacja robocza jest wyposażona w uchwyt, np. do mocowania podkładki z zaciskiem lub monitora. Na dole posiada również miejsce do przechowywania szyn DIN lub kanałów kablowych. Uchwyty na ramie zapewniają stabilne składowanie. Zastosowanie naszego adaptera Zero Cut do ręcznego cięcia perforowanych szyn DIN pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Adapter Zero Cut umożliwia szybkie i powtarzalne cięcie zerowe z tylko jedynym ustawieniem bez czasochłonnych, wielokrotnych pomiarów.Zapewnia to zoptymalizowane i czyste stanowisko do ręcznej obróbki mechanicznej.
Ergonomiczne urządzenie do montażu listew ze złączkami