SOL-SC-16ST-P-1-XF-11331 - Skrzynka przyłączeniowa
1694152

Skrzynka przyłączeniowa, napięcie MPP: 1500 V DC, liczba stringów: 16, wyposażenie: rozłącznik DC, monitorowanie stringów, ochrona przed przepięciami (typ 1/2), uchwyt bezpiecznika (DC +/-, wkładka bezpiecznikowa do wyboru), przekrój przewodu DC OUT: maks. 300 mm2, komunikacja: RS-485, orientacja obudowy: pionowa, typ wejścia przewodu: dławnica kablowa

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Szybka instalacja i uruchomienie
Zestaw aparatury łączeniowej zgodny z normą DIN EN 61439
Doradztwo w zakresie zastosowania
Szeroki wybór skrzynek przyłączeniowych generatora