VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM
-
Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2
2905640
Odgromnik / ogranicznik przepięć do 2-żyłowych izolowanych i uziemionych systemów napięcia stałego PV 1500 V DC, do montażu na szynie DIN, z zestykiem komunikacji zdalnej, elementy ochronne z kontrolą termiczną, sygnalizacja stanu na module.
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | |
Wskazówka | Produkt nadaje się również do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych o maks. prądzie zwarciowym ISCPV = 15 kA (wg EN 50539-11: 2013). |
Typ produktu | Ogranicznik PV |
Rodzina produktów | VALVETRAB MB |
Klasa testu IEC | PV I / II |
PV T1 / T2 | |
Typ EN | T1 / T2 |
System zasilania IEC | DC |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
Miejsce montażu | Wnętrza |
Miejsce montażu odłącznika | Wewnętrzne |
Dostępność | Dostępne |
Konfiguracja połączenia | Konfiguracja Y |
Procedura postępowania w razie awarii SPD | OCFM (Postępowanie przy błędach rozłączania) |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
Właściwości izolacji | |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
Napięcie robocze | 5 V AC ... 250 V AC |
5 V DC ... 30 V DC | |
Prąd roboczy | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
5 mA DC ... 1 A DC |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M5 |
Moment dokręcania | 3 Nm |
Długość odizolowania | 16 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 14 ... 2 |
Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M2 |
Moment dokręcania | 0,25 Nm |
Długość odizolowania | 7 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 71,2 mm |
Wysokość | 120 mm |
Głębokość | 65,5 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Szerokość | 4 TE |
Kolor | szary (RAL 7042) |
szary (RAL 7042) | |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał izolacyjny | PA 6.6 |
PBT | |
Materiał obudowy | PA 6.6 |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Tory ochronne | (L+) - (L-) |
(L+) - PE | |
(L-) - PE | |
Kierunek działania | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
znam. prąd obciążenia IL | 50 A |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 100 µA DC |
≤ 540 µA AC | |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 150 mVA |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 20 kA |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 3,125 As |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 9,77 kJ/Ω |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 6,25 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Poziom ochrony Up | ≤ 4,5 kV |
Napięcie resztkowe Ures | ≤ 4,5 kV (przy In) |
≤ 3,3 kV (przy 3 kA) | |
≤ 3,6 kV (przy 6,25 kA) | |
≤ 3,8 kV (dla 10 kA) | |
≤ 4,2 kV (przy 15 kA) | |
≤ 5,4 kV (przy 40 kA) | |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns |
Układ ochronny PV | |
Konfiguracja połączenia | Konfiguracja Y |
Procedura postępowania w razie awarii SPD | OCFM (Postępowanie przy błędach rozłączania) |
Układ ochronny po stronie napięcia stałego (DC) | |
Napięcie biegu jałowego UOCSTC | ≤ 1250 V DC |
Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 40 kA |
Czas odpowiedzi tA | ≤ 25 ns |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 3,125 As |
Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 9,77 kJ/Ω |
probierczy prąd pioruna (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 6,25 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
rezystancja izolacji Riso | > 5 GΩ (przy 500 V DC) |
Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 20 kA |
znam. prąd obciążenia IL | 50 A |
Długotrwały prąd roboczy ICPV | < 100 µA |
Najwyższe napięcie trwałe UCPV | 1500 V DC |
Odporność na zwarcie I SCPV | 2000 A |
Napięcie resztkowe Ures | ≤ 4,5 kV (przy In) |
≤ 3,3 kV (przy 3 kA) | |
≤ 3,6 kV (przy 6,25 kA) | |
≤ 3,8 kV (dla 10 kA) | |
≤ 4,2 kV (przy 15 kA) | |
≤ 5,4 kV (przy 40 kA) | |
Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 100 µA DC |
≤ 540 µA AC | |
Poziom ochrony Up | ≤ 4,5 kV |
Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 150 mVA |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 6000 m (amsl) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
Wstrząsy (eksploatacja) | 50g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Drgania (praca) | 5g (5 – 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Normy/przepisy | EN 61643-31 |
Wskazówka | 2019 |
Normy/przepisy | IEC 61643-31 |
Wskazówka | 2018 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2905640 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CL1231 |
Klucz produktu | CL1231 |
GTIN | 4046356984423 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 531,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 531,1 g |
Numer taryfy celnej | 85354000 |
Kraj pochodzenia | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171401 |
ECLASS-15.0 | 27171401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność miejsca w instalacji dzięki kompaktowej konstrukcji
Złącze podwójne umożliwiające proste i pewne podłączenie do wyrównania potencjałów
Gniazda śrubowe o podwyższonym kołnierzu umożliwiającym bezpieczniejszą pracę
Główne przyłącza z wydłużoną końcówką tulejkową zwiększającą odporność na prądy upływowe
Wyświetlacz umożliwiający sprawdzanie stanu bezpośrednio na urządzeniu
Wtykowe złącze sygnałowe umożliwiające zdalną sygnalizację stanu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław