WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE CUS - Koszulka termokurczliwa
0833233

Koszulka termokurczliwa, żółty, zakres średnicy kabli: 4,8 ... 9,5 mm: zdefiniowany przez klienta, docinany, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 60 mm, szerokość pola tekstowego: 16 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Aby umożliwić optymalne wykorzystanie materiału, rurki są wstępnie konfekcjonowane
Rurki WMS ... oznaczają przewody i kable w sposób trwały i zapobiegający utracie oznaczeń
Rurki pozostają elastyczne również po obkurczeniu