WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE CUS - Koszulka termokurczliwa
0833211

Koszulka termokurczliwa, Rolka, żółty, zakres średnicy kabli: 1,2 ... 2,4 mm: zdefiniowany przez klienta, docinany, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 30 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Aby umożliwić optymalne wykorzystanie materiału, rurki są wstępnie konfekcjonowane
Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
Rurki WMS ... oznaczają przewody i kable w sposób trwały i zapobiegający utracie oznaczeń
Rurki pozostają elastyczne również po obkurczeniu
Rurki termokurczliwe zapewniają dodatkową izolację elektryczną i mechaniczne zabezpieczenie przewodów