FTRV 8-FE /BKYE
-
Rozdzielacz napięcia
3270204
Rozdzielacz napięcia, bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1., 2., 3. i 4. poziom, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, żółty
Szczegóły produktu
Typ produktu | Rozdzielacz potencjałów |
Liczba biegunów | 2 |
Ilość przyłączy | 32 |
Liczba rzędów | 4 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,56 W |
Liczba przyłączy na poziom | 4 |
Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
1., 2., 3. i 4. poziom | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 8 mm ... 10 mm |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 16 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Prąd znamionowy | 17,5 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 20 A (przy przekroju przewodu 2,5 mm² suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia.) |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
1., 2., 3. i 4. poziom Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu, drut [AWG] | 20 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Szerokość | 8,3 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Kolor elementów przyłączeniowych | czarny (4x ku górze) |
żółty (4x ku dołowi) | |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 4,8 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 1,5 mm² | 0,18 kA |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 2,5 mm² | 0,3 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 1,5 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 35 |
Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 1 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 U/min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
2,5 mm² / 0,7 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Starzenie | |
Cykle temp. | 192 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 3270204 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 10 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE6211 |
Klucz produktu | BE6211 |
GTIN | 4055626046747 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 32,83 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 32,83 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
CDC-PTRV - Obejma blokująca 3270167
-
PT-IL - Materiały montażowe 3208090
-
SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak 1204504
-
ST-BW 0 - Narzędzie otwierające 1200135
-
RPS - Wtyczki redukujące 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Pasek oznaczników typu zack 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Oznacznik do zacisków 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Oznacznik do zacisków 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Oznacznik do zacisków 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Oznacznik do zacisków 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Płytka końcowa 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Płytka końcowa 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Płytka końcowa 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Płytka końcowa 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Płytka końcowa 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Płytka końcowa 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Płytka końcowa 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Płytka końcowa 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Płytka końcowa 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Płytka końcowa 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Płytka końcowa 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Płytka końcowa 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Płytka końcowa 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Płytka końcowa 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Płytka końcowa 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Płytka końcowa 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Płytka końcowa 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Płytka końcowa 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Płytka końcowa 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Płytka końcowa 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
E/UK - Trzymacz końcowy 1201442
-
E/UK 1 - Trzymacz końcowy 1201413
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
Korzyści
Wykonywanie oprzewodowania bez użycia narzędzi na minimalnej przestrzeni dzięki kompaktowym kształtom
Indywidualne połączenie kolorystyczne przewodu i zacisku umożliwiające bezpieczną pracę bez ryzyka pomyłki
Wysoka jakość połączenia dzięki technologii Push-in stanowiącej zamiennik do Wire-Wrap, Termi-Point itd.
Rozdzielacz potencjałów w wersji czarno-żółtej do oznaczenia uziemienia funkcyjnego
Odejście pomiarowe 2,3 mm umożliwia pomiar między żyłami przewodu za pomocą standardowych końcówek pomiarowych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław