MACX MCR-EX-TC-I
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
1050233
Przetwornik temperaturowy Ex-i: przekształca sygnały termopar znajdujących się w obszarze zagrożonym wybuchem i źródła mV i transmituje sygnał 0/4-20 mA obciążenia w bezpiecznym obszarze. Dowolnie programowalny. Separacja 3-drożna, przyłącze śrubowe, SIL.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Temperature transmitter |
Rodzina produktów | MACX Analog |
Zastosowanie | Temperatura |
liczba kanałów | 1 |
Wykonanie | Wzmacniacze separacyjne Ex i z zabezpieczeniem funkcjonalnym SIL |
Konfiguracja | Oprogramowanie |
Funkcjonalność | |
Konfiguracja | Oprogramowanie |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | nie |
Maks. błąd spoiny odniesienia | ± 2 K |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (0-99%) | ≤ 1,7 s |
Typowy współczynnik temperaturowy | 0,01 %/K |
Typowy błąd transmisji | 0,1 % (Pełne informacje o błędach transmisji – patrz karta katalogowa) |
Separacja galwaniczna | |
Napięcie probiercze | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Separacja galwaniczna Wejście/wyjście/zasilanie IEC/EN 61010-1 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 61010-1 |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff |
Izolacja | Bezpieczna separacja |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
Separacja galwaniczna wejście/zasilanie IEC/EN 60079-11 | |
Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu maksymalny | < 40 mA (24 V DC) |
Straty mocy | ≤ 0,76 W |
Pobór mocy | ≤ 1 W |
Sygnał | |
Liczba wejść | 1 |
Sygnał wejściowy | Temperatura |
Napięcie | |
Pomiar | |
Opis wejścia | iskrobezpieczny |
możliwe do stosowania typy czujników (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
Zakres pomiaru temperatury | -250 °C ... 2500 °C (zakres uzależniony od typu czujnika) |
Typ czujnika: | 500 °C ... 1820 °C |
-230 °C ... 1000 °C | |
-210 °C ... 1200 °C | |
-250 °C ... 1372 °C | |
-200 °C ... 1300 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-50 °C ... 1768 °C | |
-200 °C ... 400 °C | |
-200 °C ... 900 °C | |
-200 °C ... 600 °C | |
0 °C ... 2315 °C | |
0 °C ... 2315 °C | |
0 °C ... 2500 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
0 °C ... 1800 °C | |
-200 °C ... 100 °C | |
-200 °C ... 800 °C | |
liniowy zakres sygnału mV | -1000 mV ... 1000 mV |
Rozpiętość zakresu pomiarowego temperatury | min. 50 K dla termopar, 10% nominalnej rozpiętości odpowiedniego zakresu dla źródeł mV |
Sygnał: Prąd | |
Liczba wyjść | 1 |
Konfigurowalne/programowalne | tak |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (SIL) | |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | ≤ 600 Ω |
Pulsacja wyjścia (prąd) | < 15 µASS |
< 10 µArms | |
zachowanie się przy błędzie czujnika | dowolnie definiowane |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 7 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Gniazdo pomiarowe | |
Średnica maksymalna | 2 mm |
Instalacja Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Parametry bezpieczeństwa: Złączki szynowe: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 | |
Max. pojemność wewnętrzna Ci | 44 nF |
Max. napięcie wyjścia Uo | 6 V |
Max. prąd wyjścia Io | 4,3 mA (mV) |
7,1 mA (Termopara z wewnętrznym zimnym końcem) | |
16,8 mA (Termopara z zewnętrznym zimnym końcem, termopara i zimny koniec połączone) | |
Max. moc wyjścia Po | 25,2 mW (liniowy) |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
125 V DC | |
30 V DC (Strefa 2: 3.1, 3.2) | |
IIA/I (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 850 mH / 1000 µF |
IIB/IIIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 460 mH / 1000 µF |
IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 40 µF |
IIB/IIA (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
IIIC/I (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 950 nF, 50 mH / 950 nF, 5 mH / 950 nF, 1 mH / 950 nF |
IIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 555 nF, 50 mH / 555 nF, 5 mH / 555 nF, 1 mH / 555 nF, 10 µH / 555 nF |
Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
Dioda LED czerwona, miga 2,4 Hz (błąd przewodu/czujnika na wejściu lub wyjściu, ERR) | |
Dioda LED czerwona, miga 1,2 Hz (tryb serwisowy, ERR) | |
Dioda LED czerwona, świeci się (błąd modułu, ERR) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 12,5 mm |
Wysokość | 112,5 mm |
Głębokość | 113,7 mm |
Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (dowolna pozycja wbudowania) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 2000 m) | |
Wysokość | ≤ 2000 m (Dane techniczne odnoszą się do wysokości ≤2000 m n.p.m. Dla stosowania na wysokości >2000 m n.p.m. patrz karta katalogowa.) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Napięcie probiercze | 2,5 kV |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 Veff (IEC/EN 60079-11) |
375 VPP (IEC/EN 60079-11) | |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 3000 m) | |
Zakres wysokości | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
Napięcie probiercze | 2,25 kV |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 190 V AC |
110 V DC | |
Znamionowe napięcie izolacji | 190 Veff (IEC/EN 60079-11) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 4000 m) | |
Zakres wysokości | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 55 °C |
Napięcie probiercze | 2 kV |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC/DC |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
Zakres wysokości zastosowania (≤ 5000 m) | |
Zakres wysokości | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 49 °C |
Napięcie probiercze | 1,75 kV |
Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 60 V AC/DC |
Znamionowe napięcie izolacji | 60 Veff (IEC/EN 60079-11) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
Informacja | dodatkowo EN 61326 |
ATEX | |
Oznaczanie | I (M1) [Ex ia Ma] I |
II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certyfikat | IBExU19ATEX1006 X |
IECEx | |
Oznaczanie | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certyfikat | IECEx IBE 19.0001 X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 61010 Listed |
Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 | |
Certyfikat | , C.D.-No 83104549 |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
Certyfikat | SEBS-A.150520/17, V2.0 |
Systematic Capability | |
Oznaczanie | 2 |
INMETRO | |
Oznaczanie | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certyfikat | DNV 21.0064 X |
EAC Ex | |
Oznaczanie | 2Ex ec ic [ia Ga] IIC T4 Gc |
Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00082 |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Drgania | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Oznaczenie | Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 1 % |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Oznaczenie | Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst) |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 1 % |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Oznaczenie | Wielkości zakłóceń wyprowadzanych |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Typowe odchylenia od wartości krańcowej obszaru pomiarowego | 1 % |
Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Numer artykułu | 1050233 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK3121 |
Klucz produktu | DK1215 |
Strona katalogu | Strona 148 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626663463 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 174,1 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 150 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e6205f68-5fb9-4366-99e3-d0cfedac9708 |
Produkty kompatybilne
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1136500
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
IOA MCR-CJC-PT100 - Wtyk 1085776
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Akcesoria 1831016
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Uchwyt modułów 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Uchwyt modułów 2924854
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adapter 2905872
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
Korzyści
Wejście dla termoelementów i źródeł mV
Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
Programowanie podczas eksploatacji, przy podłączonym obwodzie pomiarowym Ex, jak i bez napięcia IFS-USB-PROG-ADAPTER
Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "ec" (EN 60079-7)
3-drożna separacja galwaniczna
Wskaźniki stanu dla napięcia zasilania, błędy przewodów, czujników oraz modułów
Konfiguracja poprzez oprogramowanie (FDT-DTM): typ czujnika, sposób podłączenia, zakres pomiarowy, jednostka pomiaru, filtr, sygnał alarmowy i zakres wyjściowy.
Wyjście: 0 mA ... 20 mA lub 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław