MACX MCR-EX-AP-RTD-RTD-SP
-
Przetwornik pomiarowy temperatury
1291955
Ex i-Transmiter rezystancyjny do iskrobezpiecznej eksploatacji termometrów rezystancyjnych Pt 100 w wersji 2-, 3- lub 4-przewodowej oraz czujników rezystancyjnych. Wartości zmierzone na wejściu iskrobezpiecznym Ex i są przesyłane 1:1 do wyjścia Non Ex i. liczba kanałów: 1, Konfiguracja standardowa, Izolacja 3-drożna, zaciski Push-in
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Dokładność, typowe dane w % podstawowego zakresu pomiarowego przy UN, 23 °C |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Warunki montażu mają wpływ na temperaturę otoczenia. Przestrzegać „Instrukcji instalacji szafy sterowniczej”. |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Ustawiane czujnika przełącznikiem DIP |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Ustawiane kalibracji 2-przewodowej przełącznikiem DIP ADJ |
| Rodzina produktów | MACX Analog |
| liczba kanałów | 1 |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| Separacja galwaniczna między wejściem i wyjściem | tak |
| Charakterystyka transmisji sygnałów | In = Out |
| Typowy współczynnik temperaturowy | ≤ 0,1 % (10 K) |
| Zabezp. przed zamianą biegunów | tak |
| Separacja galwaniczna wejście/wyjście IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
| Separacja galwaniczna wejście/zasilanie IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
| Separacja galwaniczna Wejście / wyjście sygnalizacji błędów IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
| Separacja galwaniczna Wejście / Interfejs konfiguracyjny IEC/EN 60079-11 | |
| Normy/przepisy | IEC/EN 60079-11 |
| Znamionowe napięcie izolacji | 375 VPP |
| Separacja galwaniczna Wyjście 1/wyjście 2 | |
| Napięcie probiercze | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie | |
| Napięcie probiercze | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Separacja galwaniczna Wyjście / Interfejs konfiguracyjny | |
| Napięcie probiercze | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Separacja galwaniczna Wyjście / zasilanie / wyjście sygnalizacji błędów | |
| Napięcie probiercze | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V ... 31,2 V |
| Straty mocy | ≤ 600 mW |
| Pobór mocy | ≤ 650 mW |
| Pomiar | |
| Opis wejścia | iskrobezpieczny |
| możliwe do stosowania typy czujników (RTD) | Pt 100 |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Liniowy zakres oporu | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | ≤ 50 Ω (na żyłę, układ 2-przewodowy) |
| ≤ 100 Ω (na żyłę, układ 3- oraz 4-przewodowy) | |
| Analogowe: Termometr rezystancyjny | |
| Sygnał wyjściowy Napięcie | 2 V DC (Napięcie znamionowe) |
| Sygnał wyjściowy Prąd | 5 mA (Prąd znamionowy) |
| Sygnał wyjściowy Rezystancja | 400 Ω |
| Sygnał wyjściowy Zakres rezystancji | 18 Ω ... 391 Ω (Pt 100) |
| Okres przejściowy (settling time) | < 10 ms (10 % ... 90 %, tryb multipleksera) |
| Zakres nastaw | < 1 s (Wejście/wyjście) |
| Prąd zasilania czujnika | 200 µA ... 5 mA |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Sygnalizacja: Wyjście sygnalizacji błędów | |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 100 mA |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Instalacja Ex (EPL) | Gc |
| Obwody w wykonaniu iskrobezpiecznym (EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Max. indukcyjność wewnętrzna Li: | wartość pomijalna |
| Max. pojemność wewnętrzna Ci | wartość pomijalna |
| Max. napięcie wyjścia Uo | 6,5 V |
| Max. prąd wyjścia Io | 16,5 mA |
| Max. moc wyjścia Po | 27 mW |
| Napięcie maksymalne z punktu widzenia bezpieczeństwa technicznego Um | 253 V AC |
| IIA (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 900 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 450 mH / 570 µF |
| IIC (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 120 mH / 25 µF |
| I (obwód prosty): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 1000 mH / 1000 µF |
| IIB/IIIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 100 mH / 5,3 µF, 20 mH / 6,9 µF, 2 mH / 11 µF, 0,5 mH / 15 µF |
| IIC (obwód mieszany): Max. zewnętrzna indukcyjność Lo / Max. zewnętrzna pojemność Co | 50 mH / 1,1 µF, 5 mH / 1,7 µF, 1 mH / 2,3 µF, 0,2 mH / 3,4 µF |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED zielona (napięcie zasilania) |
| Dioda LED czerwona (uszkodzenie na linii) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,5 mm |
| Wysokość | 107,8 mm |
| Głębokość | 113,7 mm |
| Głębokość NS 35/7,5 | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | PA 6.6 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (Złącza) |
| IP30 (Obudowa) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C (Pojedyncze urządzenie: dowolna pozycja montażu) |
| -20 °C ... 60 °C (Montaż grupowy: pionowa szyna DIN bez cyrkulacji powietrza) | |
| -20 °C ... 65 °C (Montaż grupowy: pionowa szyna DIN z cyrkulacją powietrza) | |
| -20 °C ... 65 °C (Montaż grupowy: pozioma szyna DIN bez cyrkulacji powietrza) | |
| -20 °C ... 70 °C (Montaż grupowy: pozioma szyna DIN z cyrkulacją powietrza) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (bez kondensacji) |
| ATEX | |
| Oznaczanie | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| Oznaczanie | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Sprawdzone według poniższych norm i przepisów: EN 61326-1 – zastosowanie w obszarze przemysłowym, NAMUR NE 21 |
| Galwaniczna separacja | Izolacja 3-drożna |
| Sposób montażu | NS 35/15, NS 35/7,5 |
| Pozycja montażu | pionowo, poziomo |
| Numer artykułu | 1291955 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK312V |
| Klucz produktu | DK121W |
| GTIN | 4063151524289 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 178,5 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead titanium zirconium oxide (nr CAS: 12626-81-2) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | a361b992-65aa-4a08-8e43-f0cb9b6da872 |
Produkty kompatybilne
-
MCR-DP - Przegroda 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adapter programowania 2811271
-
MACX MCR-PTB - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Złącza zasilania i komunikatów o błędach 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1351982
-
MPS-IH WH - Tulejka izolująca 0201663
-
MPS-IH RD - Tulejka izolująca 0201676
-
MPS-IH BU - Tulejka izolująca 0201689
-
MPS-IH YE - Tulejka izolująca 0201692
-
MPS-IH GN - Tulejka izolująca 0201702
-
MPS-IH GY - Tulejka izolująca 0201728
-
MPS-IH BK - Tulejka izolująca 0201731
-
MPS-MT - Wtyczki probiercze 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Oznacznik urządzeń 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Oznacznik urządzeń 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Oznacznik urządzeń 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław