Przetwornice QUINT DC/DC z najwyższą funkcjonalnością
Przetwornice DC/DC zmieniają poziom napięcia, podwyższają napięcie na końcu długich przewodów lub umożliwiają stworzenie niezależnych systemów zasilania poprzez izolację galwaniczną.
W celu selektywnego, a tym samym ekonomicznego zabezpieczania instalacji przetwornice QUINT DC/DC wyzwalają wyłączniki instalacyjne prądem odpowiadającym 6‑krotnej wartości prądu znamionowego w sposób magnetyczny, a więc szybko. Wysoką dyspozycyjność instalacji zapewnia prewencyjny monitoring funkcji zgłaszający krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie.
QUINT4-PS/24DC/24DC/10/PT/CO
-
Przetwornica DC/DC
2910133
Przetwornica DC/DC z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER, Montaż na szynie DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A
Szczegóły produktu
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 24 V DC -25 % ... +40 % |
| Wejście szerokozakresowe | nie |
| Wytrzymałość elektryczna maks. | 35 V DC (60 s) |
| udar przy załączaniu | typ. 1,5 A |
| Całka prądu rozruchowego (I2t) | < 0,02 A2s |
| Ograniczenie impulsu prądu włączania | 1,5 A (wg 1 ms) |
| Czas podtrzymania zasilania | typ. 11 ms (24 V DC) |
| Pobór prądu | 13,8 A (24 V DC) |
| Czas załąCzania typowo | 300 ms (z trybu SLEEP MODE) |
| Czas załączenia | < 1 s |
| Bezpiecznik na wejściu | 30 A (zwłoczny, wewnętrzny) |
| Wybór odpowiedniego bezpiecznika dla ochrony wejściowej | 16 A ... 32 A (Charakterystyka B, C, D, K lub porównywalna) |
| Sprawność | typ. 93,3 % (24 V DC) |
| Charakterystyka wyjścia | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, moc stała) |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 10 A |
| Statyczny Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
| Dynamiczny Boost (Idyn.boost) | 20 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
| Magnetyczne wyzwalanie bezpiecznika | A1...A6 / B2...B6 / C1...C3 / Z1...Z6 |
| Odporne na zwarcia | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Moc wyjściowa (PN) | 240 W |
| Moc wyjściowa (Pstat. rezerwa) | 300 W |
| Moc wyjściowa (Pdyn. rezerwa) | 480 W (5 s) |
| Odporność na przepływ zwrotny | ≤ 35 V DC |
| Ochrona przed przepięciem na wyjściu (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Tętnienie resztkowe | < 50 mVSS |
| Uchyby regulacji statyczna | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| Uchyby regulacji dynamiczna | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| Uchyby regulacji Zmiana napięcia wejściowego | < 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) |
| Czas rozruchu | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| możliwość łączenia szeregowego | tak |
| Maksymalna moc strat, bieg jałowy | < 5 W |
| Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe | < 16 W |
| Strata mocy SLEEP MODE | < 2 W |
| możliwość łączenia równoległego | tak, w celu redundancji i zwiększenia mocy |
| Wejście | |
| Pozycja | 1.x |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| linka | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| linka z tulejką izolowaną | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| drut (AWG) | 24 ... 10 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Wyjście | |
| Pozycja | 2.x |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| linka | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| linka z tulejką izolowaną | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| drut (AWG) | 24 ... 10 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Sygnał | |
| Pozycja | 3.x |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| linka z tulejką izolowaną | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| drut (AWG) | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Sygnalizacja LED | |
| Sposoby sygnalizacji | LED |
| Bezpotencjałowy styk sygnalizacyjny | |
| Aktywne wyjście sygnałowe Out1 (cyfrowe, konfigurowane) | |
| Aktywne wyjście sygnałowe Out2 (cyfrowe, analogowe, konfigurowane) | |
| Zestyk zdalny | |
| Uziemienie sygnału SGnd | |
| Próg sygnału | > 100 % (Dioda świeci się na żółto, moc wyjściowa > 240 W) |
| > 75 % (Dioda świeci się na zielono, moc wyjściowa > 180 W) | |
| > 50 % (Dioda świeci się na zielono, moc wyjściowa > 120 W) | |
| > 0,9 x USet (Dioda świeci się na zielono) | |
| < 0,9 x USet (Dioda miga na zielono) | |
| > 0,8 x UInNom (Dioda wyłączona) | |
| < 0,8 x UInNom (Dioda świeci się na żółto) | |
| Wejście sygnałowe Zdalny (z możliwością konfiguracji) | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.3 + |
| Funkcja | Moc wyjściowa WŁ./WYŁ. (zdalnie) |
| Domyślnie | Moc wyjściowa WŁ. (>40 kΩ/24 V DC/otwarty mostek między REM i SGnd) |
| Wyjście sygnałowe Out 1 (z możliwością konfiguracji) | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.5 + |
| Cyfrowe | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Domyślnie | Napięcie wejściowe UIN OK |
| Opcja sygnału | Napięcie wyjściowe |
| Prąd wyjściowy | |
| Moc wyjściowa | |
| Godziny pracy | |
| Wczesne ostrzeganie o wysokich temperaturach | |
| Ograniczenie napięcia OVP aktywne | |
| Wyjście sygnałowe Out 2 (z możliwością konfiguracji) | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.6 + |
| Cyfrowe | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Domyślnie | Moc wyjściowa |
| Opcja sygnału | Napięcie wyjściowe |
| Prąd wyjściowy | |
| Godziny pracy | |
| Wczesne ostrzeganie o wysokich temperaturach | |
| Ograniczenie napięcia OVP aktywne | |
| Analogowe | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Obciążenie ≤400 Ω) |
| Opcja sygnału | Napięcie wyjściowe |
| Prąd wyjściowy | |
| Moc wyjściowa | |
| Wyjście sygnałowe Przekaźnik 13/14 (z możliwością konfiguracji) | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.1, 3.2 |
| Zestyk przełączający (bez bezpośredniego uziemienia) | Bezpotencjałowe |
| Cyfrowe | 24 V DC |
| 1 A | |
| 30 V AC | |
| 0,5 A | |
| Domyślnie | Napięcie wyjściowe |
| Opcja sygnału | Prąd wyjściowy |
| Moc wyjściowa | |
| Godziny pracy | |
| Wczesne ostrzeganie o wysokich temperaturach | |
| Ograniczenie napięcia OVP aktywne | |
| Napięcie wejściowe UIN OK | |
| Uziemienie sygnału SGnd | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.4 + |
| Funkcja | Uziemienie sygnału |
| Potencjał odniesienia | do OUT1, OUT2, REM |
| Liczba faz | 1,00 |
| Napięcie izolacji wejście/wyjście | 4 kV DC (Badanie typu) |
| 2 kV DC (Testy jednostkowe) | |
| Częstotliwość łączenia | 190,00 kHz ... 220,00 kHz (Poziom przetwornika pomocniczego) |
| 67,00 kHz ... 135,00 kHz (Poziom przetwornika głównego) |
| Typ produktu | Przetwornik DC/DC |
| Rodzina produktów | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1380000 h (25 °C) |
| > 800000 h (40 °C) | |
| > 340000 h (60 °C) | |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | Special with SELV input and output |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Czas | 367721 h |
| Tekst dodatkowy | 24 V DC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 10 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Czas | 183860 h |
| Tekst dodatkowy | 24 V DC |
| Spodziewana żywotność (kondensatory elektrolityczne) | |
| Prąd | 10 A |
| Temperatura | 30 °C |
| Czas | 422400 h |
| Tekst dodatkowy | 24 V DC |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 50 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Wymiary produktu przy montażu alternatywnym | |
| Szerokość | 122 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 53 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo (aktywny) | 15 mm / 15 mm (≤ 70 °C) |
| Odstęp montażu prawo/lewo (pasywny) | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Odstęp montażu góra/dół (aktywny) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Odstęp montażu góra/dół (pasywny) | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: PN ≥50 %, poziomo 5 mm, obok elementów aktywnych 15 mm, pionowo 50 mm ustawienie w rzędzie: PN <50%, poziomo 0 mm, pionowo na górze 40 mm, pionowo na dole 20 mm |
| Lakier ochronny | tak |
| Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wersja kołpaka | Stal nierdzewna X6Cr17 |
| Wykonanie części bocznych | aluminium |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 5000 m (> 2000 m, uwzględniać redukcję) |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 100 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Udar | 18 ms, 30g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 5 Hz ... 100 Hz poszukiwanie rezonansu 2,3g, 90 min., częstotliwość rezonansowa 2,3g, 90 min. (wg DNV GL klasa C) |
| Kod temp | T4 (-40 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | |
| Oznaczenie normy | Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych |
| Normy/przepisy | EN 45545-2 (HL3) |
| Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczeństwo elektryczne (urządzeń sterujących i regulacyjnych) |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
| Bardzo niskie napięcie PELV | |
| Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
| Normy/przepisy | EN 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Atmosfera wybuchowa | |
| Oznaczenie normy | Atmosfera wybuchowa |
| Normy/przepisy | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| Zapady napięcia | |
| Oznaczenie normy | Wahanie sieci / stan podnapięciowy |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL Listed UL 61010-1 |
| II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| UL | |
| Oznaczanie | UL Listed UL 61010-2-201 |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| UL | |
| Oznaczanie | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Oznaczanie | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Oznaczanie | CAN/CSA-IEC 61010-2-201:14 |
| SIQ | |
| Oznaczanie | Przeprowadzone badanie typu (type approved) |
| SIQ | |
| Oznaczanie | CB Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Przemysł okrętowy | |
| Oznaczanie | DNV GL |
| Przemysł okrętowy | |
| Oznaczanie | ABS |
| ATEX | |
| Oznaczanie | SIQ 21 ATEX 025 X |
| II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Oznaczanie | IECEx SIQ 19.0001X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Wymagania dot. kompatybilności elektromagnetycznej w elektrowni | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Emisja zakłóceń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | Uzupełniająca norma podstawowa EN 61000-6-5 (odporność na zakłócenia, rozdzielnice), IEC/EN 61850-3 (zasilanie) |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasa B) | |
| DNV GL emisja zakłóceń przewodzonych | |
| DNV | Klasa B |
| Tekst dodatkowy | Obszar mostka i pokładu |
| DNV GL emisja zakłóceń | |
| DNV | Klasa B |
| Tekst dodatkowy | Obszar mostka i pokładu |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 8 kV (Poziom kontroli 4) |
| Wyładowanie powietrzne | 15 kV (Poziom kontroli 4) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 1 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 20 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Zakres częstotliwości | 1 GHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| wyjście | 4 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Sygnał | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Pole magnetyczne o częstotliwości energetycznej | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-8 |
| Częstotliwość | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
| Tekst dodatkowy | 60 s |
| Uwaga | Kryterium A |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Zakres częstotliwości | 50 Hz ... 60 Hz |
| Natężenie pola kontrolnego | 1 kA/m |
| Tekst dodatkowy | 3 s |
| Uwaga | Kryterium A |
| Częstotliwość | 0 Hz |
| Natężenie pola kontrolnego | 300 A/m |
| Tekst dodatkowy | DC, 60 s |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapady napięcia | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-29 |
| Napięcie | 24 V DC |
| Zapad napięcia | 70 % |
| Czas | 100 ms |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zapad napięcia | 40 % |
| Czas | 100 ms |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium B |
| Zapad napięcia | 0 % |
| Czas | 50 ms |
| Tekst dodatkowy | Poziom kontroli 2 |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole magnetyczne o kształcie impulsu | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-9 |
| Natężenie pola kontrolnego | 1000 A/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Asymetryczne przewodzone zmienne zakłócające | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-16 |
| Poziom testu 1 | 15 Hz 150 Hz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 30 V 3 V |
| Poziom testu 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 3 V |
| Poziom testu 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 0 V 3 V |
| Poziom testu 4 | 15 kHz 150 kHz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 30 V |
| Poziom testu 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 30 V (długotrwale) |
| Poziom testu 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Poziom kontroli 4) |
| Napięcie | 300 V (1 s) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Część przemienna na napięciu stałym | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-17 |
| Część przemienna | 10 % (UN) |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| Uwaga | Kryterium A |
| Tłumiony przebieg oscylacyjny | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-18 |
| Wejście, wyjście (poziom testu 1) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| Napięcie | 1 kV |
| Wejście, wyjście (poziom testu 2) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Napięcie | 2,5 kV |
| Wejście, wyjście (poziom testu 3) | 10 MHz (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Napięcie | 2 kV |
| Sygnały (poziom testu 1) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| Napięcie | 1 kV |
| Sygnały (poziom testu 2) | 100 kHz 1 MHz (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Napięcie | 2,5 kV |
| Uwaga | Kryterium A |
| Tłumione pole magnetyczne oscylacyjne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-10 |
| Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
| Poziom testu 1 | 100 kHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 100 A/m |
| Poziom testu 2 | 1 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Kryterium C | Przejściowe zakłócenia pracy samoczynnie korygowane przez urządzenie lub przywracane poprzez użycie elementów obsługowych. |
| Numer artykułu | 2910133 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMDI43 |
| Klucz produktu | CMDI43 |
| GTIN | 4055626537429 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 043 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 910 g |
| Numer taryfy celnej | 85044095 |
| Kraj pochodzenia | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID dopuszczenia: LR22472797TANK
ID dopuszczenia: TA21182McULus Listed
ID dopuszczenia: FILE E 123528BV
ID dopuszczenia: 57060/B0 BVDNV
ID dopuszczenia: TAA00001YDIECEx
ID dopuszczenia: IECEx SIQ 19.0001XcULus Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827ATEX
ID dopuszczenia: SIQ 21 ATEX 025 XCCC
ID dopuszczenia: 2021122303114610| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 60bbbed1-90c9-4ac4-8806-25d8d1977e7d |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 20,275 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
UWA 182/52 - Adapter montażowy 2938235
-
UWA 130 - Adapter montażowy 2901664
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adapter montażowy 2938196
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adapter programowania 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2905744
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Do jakich zastosowań można wykorzystać przetwornicę DC/DC?
Przetwornice DC/DC zmieniają lub stabilizują poziom napięcia i zapewniają regulowane zasilanie aplikacji nawet w przypadku wahań napięcia. Kompensują one spadek napięcia na długich odcinkach kabli, a separacja galwaniczna zapobiega zakłóceniom wrażliwych odbiorników i części instalacji.
Czy można użyć przetwornicy DC/DC QUINT4 do selektywnego wyzwalania standardowego wyłącznika nadprądowego w moim zastosowaniu?
Tak, w przypadku przetwornic DC/DC QUINT4 >100 W standardowe wyłączniki nadprądowe mogą być bezpiecznie wyzwalane przez SFB Technology. Podczas projektowania należy wziąć pod uwagę rozdział „SFB Technology” z karty katalogowej, znajdującej się obszarze „Do pobrania”.
Dlaczego w karcie katalogowej podano tak wysoki prąd znamionowy dla zewnętrznego bezpiecznika?
Bezpieczniki podane w karcie katalogowej gwarantują, że nie dojdzie do ich niezamierzonego zadziałania nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy (np. maksymalna moc wyjściowa przy minimalnym napięciu wejściowym).
Jak mogę skonfigurować urządzenie?
Konfigurację można przeprowadzić na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji QUINT POWER lub na komputerze z systemem Windows za pomocą oprogramowania QUINT POWER, które znajduje się w sekcji „Do pobrania” i „Oprogramowanie”. Należy pamiętać, że na ko... Zobacz więcej
Konfigurację można przeprowadzić na urządzeniu mobilnym za pomocą aplikacji QUINT POWER lub na komputerze z systemem Windows za pomocą oprogramowania QUINT POWER, które znajduje się w sekcji „Do pobrania” i „Oprogramowanie”. Należy pamiętać, że na komputerze wymagany jest adapter USB do programowania 2909681.
Zobacz mniej