Przetwornik DC/DC UNO taktowany w obwodzie pierwotnym z wejściem szerokozakresowym, do montażu na szynie nośnej, wejście: 350 ... 900 V DC, wyjście: 24 V DC / 60 W
Przetwornice DC/DC
Przetwornice DC/DC zapewniają regulowane napięcie stałe. Zastosowanie przekładników napięciowych pozwala na uniknięcie zakłóceń i usterek w aplikacji. Zwiększają one napięcie, dzięki czemu nawet przy długich przewodach odbiornik jest zasilany zawsze regulowanym napięciem stałym. Przetwornice DC/DC zmieniają poziom napięcia i umożliwiają tworzenie niezależnych systemów zasilania poprzez izolację galwaniczną.
Przetwornica DC/DC z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym, QUINT POWER, Montaż na szynie DIN, wejście: 12 V DC - 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 2,5 A
Korzyści
- Łatwa rozbudowa systemu dzięki dostępnej stale, do 125% statycznej rezerwie mocy, rozruch ciężkich obciążeń dzięki dynamicznej rezerwie mocy nawet 200% przez 5 sekund
- Wysoka sprawność i długa żywotność przy niewielkich stratach mocy i niskim nagrzewaniu
- Funkcja prewencyjnego monitorowania sygnalizuje krytyczne stany robocze, zanim wystąpią awarie
- Możliwość wyboru przyłącza śrubowego lub Push-in
- Dopuszczenie Ex i IECEx umożliwia stosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem
- Przetwornice DC/DC QUINT są częścią systemu COMPLETE line
Przetwornica DC/DC QUINT na szynie DIN
Przetwornice DC/DC QUINT >100 W Wysoka moc dzięki SFB Technology
Przetwornice DC/DC z rodziny QUINT zapewniają maksymalną dyspozycyjność aplikacji. SFB Technology, funkcja prewencyjnego monitorowania, długa żywotność i dopuszczenie IECEx zapewniają wysokie bezpieczeństwo i niezawodność. To pierwsze przetwornice umożliwiające indywidualne dopasowanie progów sygnalizacyjnych i charakterystyki. Ponadto można wybrać dowolną technikę przyłączeniową.
Poziomy napięcia przetwornic DC/DC QUINT >100 W
Poziomy napięcia: przetwornice DC/DC >100 W
Przetwornice DC/DC serii QUINT nadają się do dużych mocy i prądów do 20 A. Dzięki dużemu zakresowi napięcia wejściowego przetwornice DC obsługują wszystkie popularne napięcia wejściowe i wyjściowe w klasach mocy do 480 W.
Przetwornice DC/DC QUINT konwertują znamionowe napięcia wejściowe 12 V DC, 24 V DC lub 48 V DC na napięcie wyjściowe od 12 V DC do 56 V DC.
Oprócz przedstawionych poziomów napięcia przetwornice DC/DC QUINT z wejściem szerokozakresowym oferują zakres napięcia wejściowego od 42 do 96 V DC lub od 67 do 154 V DC. Nadają się idealnie np. do kolejnictwa i wytwarzania energii.
Przetwornice DC/DC QUINT <100 W
Przetwornice DC/DC QUINT <100 W Duża moc i oszczędność miejsca
Przetwornice DC/DC QUINT są dostępne również do zakresu mocy do 100 W. Te modułowe przetwornice charakteryzują się wysoką mocą i doskonałą sprawnością. Posiadają funkcję prewencyjnego monitorowania oraz statycznej i dynamicznej rezerwy mocy. Ponadto istnieje możliwość wyboru przyłącza śrubowego lub przyłącza Push-in.
Poziomy napięcia przetwornic DC/DC QUINT <100 W
Poziomy napięcia: przetwornice DC/DC <100 W
Te zajmujące niewiele miejsca urządzenia z rodziny QUINT oferują maksymalną funkcjonalność w zakresie mocy 30 W i po raz pierwszy obejmują również zakres mocy 60 W.
Przetwornice DC/DC QUINT konwertują znamionowe napięcia wejściowe 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC lub 110 V DC na napięcie wyjściowe 5 V DC do 56 V DC.
Niewielka głębokość obudowy wynosząca 89 mm umożliwia instalację w płaskich szafach sterowniczych, a dopuszczenie DNV-GL pozwala na stosowanie w środowisku morskim.
Przetwornice DC/DC z lakierem ochronnym
Przetwornice DC/DC QUINT z lakierem ochronnym Wersja plusowa do ekstremalnych warunków otoczenia
Wersja plusowa przetwornicy DC/DC z wbudowanym tranzystorem MOSFET do redundancji 1+1 oraz n+1 oferuje symetryczne rozłożenie obciążenia i zwiększa dyspozycyjność systemu. Ponadto spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL 2). W połączeniu z modułem redundancyjnym QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ umożliwia osiągnięcie SIL 3.
Dzięki lakierowi ochronnemu oraz dopuszczeniu ATEX i IECEx wg IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11 i IEC 60079-15 zasilacz może być używany w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 2.
Nowa wersja plusowa jest przeznaczona do szerokiego zakresu temperatury od -40°C do +70°C, co umożliwia stosowanie w ekstremalnych warunkach otoczenia. Lakier ochronny płytki drukowanej (skrót CO oznacza coated) chroni przed pyłem, gazami korozyjnymi, a także przed 100-procentową wilgotnością powietrza. W ten sam sposób unika się awarii spowodowanych prądami pełzającymi związanymi z korozją i migracją elektrochemiczną.
Przetwornice DC/DC TRIO o mocy 1500 V DC
Przetwornice DC/DC TRIO o mocy 1500 V DC Do rozproszonego zasilania w systemach fotowoltaicznych
Przetwornice DC/DC z rodziny TRIO o mocy 1500 V DC dostarczają energię do systemu bezpośrednio z obiektu i zapewniają niezawodne zasilanie również bez centralnej sieci. Doskonale nadają się one do fotowoltaiki i techniki napędowej.
W systemach fotowoltaicznych przetwornica DC/DC TRIO umożliwia uruchomienie falownika centralnego również bez sieci zasilającej. Ponadto można ją zastosować do bezpośredniego i natychmiastowego zasilania monitorowania stringów w skrzynkach przyłączeniowych.
W dziedzinie techniki napędowej urządzenie wytwarza 24 V również bezpośrednio w maszynie, co pozwala na zasilanie systemu sterowania.
Przetwornica DC/DC UNO 1000 V DC
Przetwornica DC/DC UNO 1000 V DC Do modernizacji istniejących systemów fotowoltaicznych
Przetwornica DC/DC serii UNO POWER służy do bezpośredniego zasilania szafy sterowniczej z systemu fotowoltaicznego. Bezpośrednie podłączenie do napięcia stringów do 1000 V DC pozwala na zasilanie np. Combiner Box bezpośrednio z modułu fotowoltaicznego. W ten sposób można zmniejszyć koszty instalacji oraz zwiększyć efektywność systemu. Certyfikat UL 1741 przetwornicy DC/DC ułatwia uzyskanie dopuszczenia dla całego systemu. W bardziej zaawansowanej wersji linię sygnałową można zastąpić połączeniem bezprzewodowym.
Dzięki zakresowi napięć do 1000 V DC, przetwornice DC/DC UNO są również idealne do modernizacji lub rozbudowy istniejącego systemu fotowoltaicznego.