QPD W 2PE1,5 4-9 M20 FC BK - Przepust kablowy
1414686

Przepust kablowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze konektorowe (do konektorów płaskich żeńskich zgodnie z DIN 46247-2)/ Przyłącze IDC, liczba biegunów: 2+PE, M20, Pin, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, czarny, z nakrętką QUICKON, kodowanie: Profil kodujący, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm ... 7 mm i 7 mm ... 9,5 mm, 1,5 mm2

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym wetknięciem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
Racjonalność - w przypadku stosowania przpustów ściennych nie ma potrzeby otwierania urządzeń do podłączania przewodów