QPD N 2PE1,5 4-9 BK - Nakrętka
1415099

Nakrętka, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, liczba biegunów: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, czarny, zewnętrzna średnica przewodu: 5 mm ... 7 mm i 7 mm ... 9,5 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłącze QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań