Bezpieczny moduł rozszerzeń z 4 wyjściami bezpieczeństwa (0,4 A), 4 wejścia resetu, 4 wyjścia sygnałowe, interfejs TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, wtykowa złączka szynowa Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Konfigurowalne moduły bezpieczeństwa
Proste jak przekaźnik bezpieczeństwa, elastyczne jak sterownik bezpieczeństwa: nasze konfigurowalne moduły bezpieczeństwa pozwalają na ekonomiczną realizację rozwiązań już od trzech funkcji bezpieczeństwa. Dzięki oprogramowaniu z certyfikatem TÜV do stworzenia logiki bezpieczeństwa nie jest potrzebna znajomość programowania. Dzięki modułowej budowie funkcje można dopasować elastycznie i rozbudować w zależności od wymogów.
Bramka do podłączenia modułu bazowego PSR-M do sterownika nadrzędnego, EtherCAT®, interfejs TBUS, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym, w zestawie łącznik TBUS
Bramka do podłączenia modułu bazowego PSR-M do sterownika nadrzędnego, EtherCAT® , interfejs TBUS, wtykowa złączka Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Bezpieczny moduł rozszerzeń z 8 wejściami i 4 wyjściami bezpieczeństwa, 4 wejścia resetu lub 4 wyjścia sygnałowe, 4 wyjścia zegarowe, interfejs TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, wtykowa złączka szynowa Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Bezpieczny moduł rozszerzeń do monitorowania prędkości zerowej, prędkości obrotowej i kierunku obrotu, monitorowanie 2 osi, łącznik zbliżeniowy NPN/PNP, 1 x enkoder HTL, interfejs TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, wtykowa złączka szynowa Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Bramka do podłączenia modułu bazowego PSR-M do sterownika nadrzędnego, DeviceNet™, interfejs TBUS, wtykowa złączka Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Bezpieczny moduł rozszerzeń do monitorowania prędkości zerowej, prędkości obrotowej i kierunku obrotu, monitorowanie 2 osi, łączników zbliżeniowych NPN/PNP, 2 x enkoder HTL, interfejs TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, wtykowa złączka z zaciskiem śrubowym, w zestawie łącznik TBUS
Bezpieczny moduł rozszerzeń z 12 wejściami bezpieczeństwa do monitorowania mat i listew bezpieczeństwa, interfejs TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, wtykowa złączka szynowa Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Bezpieczny moduł rozszerzeń do monitorowania prędkości zerowej, prędkości obrotowej i kierunku obrotu, monitorowanie 2 osi, łącznik zbliżeniowy NPN/PNP, 2 x enkoder sin/cos, interfejs TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, wtykowa złączka szynowa Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Kabel przyłączeniowy do rozbudowy TBUS w połączeniu z PSR-M-TBUS1 lub PSR-M-TBUS2, 25 m
Bezpieczne moduły rozszerzeń do indywidualnych rozwiązań bezpieczeństwa
Elastyczna konfiguracja modułów bezpieczeństwa
PSRmodular to konfigurowalny sterownik miniaturowy. Umożliwia monitorowanie kilku funkcji bezpieczeństwa w jednej aplikacji. Za pomocą oprogramowania PSRmodular można stworzyć logikę bezpieczeństwa metodą przeciągnij i upuść.
System działa jako rozwiązanie stand-alone i w przypadku mniejszych maszyn może służyć do sterowania całą maszyną. Tutaj możesz używać modułu podstawowego jako niezależnego komponentu. Moduł o szerokości 67,5 mm ma następujące funkcje:
- Osiem bezpiecznych wejść do monitorowania czujników bezpieczeństwa
- Do czterech wyjść bezpieczeństwa (do kategorii 4)
- Wyjścia zegarowe i sygnalizacyjne
- Możliwość zwielokrotnienia lub wzmocnienia sygnałów przez zewnętrzne styczniki w połączeniu ze zintegrowanym monitorowaniem
Rozbuduj swój system bezpieczeństwa
Jeśli liczba dostępnych we/wy jest niewystarczająca, system można rozbudować modułowo przy użyciu maks. 18 bezpiecznych modułów rozszerzeń. Łączy się je z modułem podstawowym za pomocą łącznika T-BUS na szynę DIN. Dzięki temu dostępne są dodatkowe we/wy do podłączenia dalszych czujników i urządzeń wykonawczych.
Poprzez bramkę można włączyć modułową technikę bezpieczeństwa funkcjonalnego do istniejących sieci.
PSRmodular łączy w sobie funkcjonalność i elastyczność, wypełniając lukę między prostym przekaźnikiem bezpieczeństwa a programowalnym sterownikiem bezpieczeństwa.
Oprogramowanie do konfiguracji PSRmodular
Intuicyjna konfiguracja bez umiejętności programowania
Do konfiguracji modułowego systemu bezpieczeństwa można użyć darmowego oprogramowania PSRmodular. Do obsługi oprogramowania do konfiguracji nie są potrzebne umiejętności programowania. Logikę bezpieczeństwa tworzy się bowiem graficznie metodą przeciągnij i upuść. Można dopasować elastycznie funkcje bezpieczeństwa. Wbudowana symulacja umożliwia wykonanie kompletnego testu stworzonej logiki bezpieczeństwa bez sprzętu. Wszystkie bloki funkcyjne mają już certyfikat TÜV.
Obsługa oprogramowania krok po kroku
- Z toolbox'a z różnymi funkcjami bezpieczeństwa należy wybrać potrzebne bloki funkcyjne. Następnie przeciąga się je myszką do obszaru edytora oprzewodowania.
- Tam bloki funkcyjne łączy się z odpowiednimi wejściami i wyjściami, które przeciąga się do obszaru edytora oprzewodowania i podłącza wirtualnie myszką.
- Na koniec sprawdzoną logikę bezpieczeństwa można przesłać do modułu bezpieczeństwa za pomocą zwyczajnego kabla USB.
- W przypadku wątpliwości dostępna jest funkcja pomocy z opisami i przykładami zastosowania.
Zaawansowana diagnostyka bezpośrednio w urządzeniu
Diody LED diagnostyki pokazują stan wszystkich wejść i wyjść modułów bezpieczeństwa PSRmodular. Dodatkowo wyjścia sygnałowe informują o stanie przełączenia, np. w urządzeniach sygnalizacyjnych. Przez bramkę magistrali obiektowej moduł bezpieczeństwa komunikuje się z nadrzędnym sterownikiem maszyny lub systemu. Pozwala to na komfortowe zintegrowanie funkcji bezpieczeństwa w systemach wizualizacji lub zdalnej diagnostyki. Umożliwia to szybką lokalizację i usuwanie błędów.
Korzyści
- Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
- Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
- Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Poznaj PSRmodular
Bezpieczeństwo w ekstremalnych warunkach
PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) został opracowany z myślą o bezpiecznym użytkowaniu w ekstremalnych warunkach otoczenia. Dodatkowe certyfikaty charakteryzują modułowy miniaturowy sterownik bezpieczeństwa do użytku w przemyśle przetwórczym lub w środowisku morskim.
Dopuszczenia rozszerzone
- Certyfikat TÜV, UL, CSA
- Dopuszczenie morskie (DNV), G3
- ATEX strefa 2, obróbka cieplna (zgodnie z EN 746, EN 298, EN 50156), UL klasa I Div. 2