Konfigurowalny i skalowalny indywidualnie system bezpieczeństwa PSRmodular to elastyczne rozwiązanie do monitorowania maszyn i urządzeń. Bezpieczny moduł rozszerzeń służy do monitorowania prędkości zerowej, prędkości obrotowej i kierunku obrotu. Moduł nadaje się do połączenia łączników zbliżeniowych NPN/PNP oraz enkoderów Sin/Cos.
PSR-M-EM7-SINCOS2-PI
-
Moduł rozszerzeń
1105093
Bezpieczny moduł rozszerzeń do monitorowania prędkości zerowej, prędkości obrotowej i kierunku obrotu, monitorowanie 2 osi, łącznik zbliżeniowy NPN/PNP, 2 x enkoder sin/cos, interfejs TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, wtykowa złączka szynowa Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Wskazówka dotycząca zastosowania | |
Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
Typ produktu | Urządzenia zabezpieczające |
Zastosowanie | Monitor prędkości |
Czujnik postoju | |
Monitoring kierunku obrotu | |
Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Czasy | |
Czas odpowiedzi | patrz podręcznik użytkownika |
Czas ponownego uruchomienia | min. 5 s (Czas rozruchu) |
maks. 10 s (Czas rozruchu) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 3,68 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA) |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Złącza | Szyna nośna TBUS do podłączenia do modułu nadrzędnego, w zestawie zawarte |
Koder | |
Łącznik zbliżeniowy | |
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Izolacja podstawowa 4 kV między zasilaniem 24 V i we/wy a obudową |
Zasilanie | |
Oznaczenie | A1/A2 |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -20 % / +20 % (bezpiecznik zewnętrzny, typowo 1 A) |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 80 mA |
Pobór mocy na US | typ. 1,92 W |
Prąd załączenia | 20 A (Δt = 500 µs przy Us) |
Czas filtrowania | typ. 5 ms (A1 przy przepięciach łączeniowych Us) |
Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości |
Dioda tłumiąca |
Pomiar | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia łączników zbliżeniowych |
IN1, IN2 | |
Opis wejścia | NPN / PNP (3- lub 4-żyłowe) |
Liczba wejść | 2 |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | < 2 mA (NPN) |
Dokładność | 5 % (w odniesieniu do ustawionej wartości granicznej) |
Częstotliwość graniczna | maks. 5 kHz |
Współczynnik wypełnienia impulsu | 55 % ... 95 % |
Szerokość impulsu | min. 20 µs |
Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 150 Ω |
Układ ochronny | Dioda tłumiąca |
Pobór prądu | typ. 13 mA (NPN, przy US) |
typ. -13 mA (PNP, przy US) | |
maks. 17 mA (NPN, przy 28,8 V DC) | |
maks. -15 mA (PNP, przy 28,8 V DC) | |
Pomiar | |
Oznaczenie wejścia | Wejścia enkodera |
Opis wejścia | Sin/Cos |
Funkcja diagnostyki: sin²(x) + cos²(x) = 1 | |
Liczba wejść | 2 |
Impedancja wejścia | 120 Ω (na ścieżkę) |
Dokładność | 5 % (w odniesieniu do ustawionej wartości granicznej) |
Częstotliwość graniczna | maks. 500 kHz |
Sinus / cosinus Kształt sygnału / poziom sygnału | 0,8 VPP ... 1,2 VPP (Offset: 2,5 V ±20%, przesunięcie fazowe tor A, B: 90° ±30°) |
Pobór prądu | typ. 8 mA (na ścieżkę przy US) |
Cyfrowe: Zasilanie łącznika zbliżeniowego (24V/0V) | |
Zabezpieczenie zwarciowe | nie |
Zakres napięć znamionowych wyjścia | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
Technika przyłączeniowa | |
wtykowe | tak |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Długość odizolowania | 10 mm |
Wskaźnik stanu | 1 x dioda LED (zielona), 2 x dioda LED (pomarańczowa) |
6 x LED (żółta) | |
wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
Wyświetlanie błędów | 2 x dioda LED (czerwona) |
Szerokość | 22,61 mm |
Wysokość | 107,74 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
Kategoria | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 55 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 95 % (bez kondensacji) |
Udar | 10g do Δt = 16 ms (uderzenia ciągłe, 1000 uderzeń na kierunek) |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Oznaczanie | zgodność z CE |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 1105093 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | DNA363 |
Klucz produktu | DNA363 |
GTIN | 4055626975405 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 193,5 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 170 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Nadaje się do zastosowania w dźwigach zgodnie z EN 81-20
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław