Konfigurowalny i skalowalny indywidualnie system bezpieczeństwa PSRmodular to elastyczne rozwiązanie do monitorowania maszyn i urządzeń. Bezpieczny moduł rozszerzeń udostępnia w systemie dodatkowe wejścia i wyjścia bezpieczeństwa oraz wyjścia sygnałowe.
PSR-M-EF1-XC-SDI8-SDO4-DO4-PI
-
Moduł rozszerzeń
1337850
Bezpieczny moduł rozszerzeń z 8 wejściami i 4 wyjściami bezpieczeństwa, 4 wejścia resetu lub 4 wyjścia sygnałowe, 4 wyjścia zegarowe, interfejs TBUS, do SIL 3, kat. 4/PL e, wtykowa złączka szynowa Push-in, w zestawie łącznik TBUS
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Zatrzymanie awaryjne |
| Bariery świetlne | |
| Drzwi bezpieczeństwa | |
| Bezpieczne wyłączanie | |
| Wysterowanie | 1- i 2-kanałowy |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Czasy | |
| Czas odpowiedzi | patrz podręcznik użytkownika |
| Czas ponownego uruchomienia | min. 5 s (Czas rozruchu) |
| maks. 10 s (Czas rozruchu) | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 7,48 W (przy maks. dozwolonym obciążeniu) |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Złącza | Szyna nośna TBUS do podłączenia do modułu nadrzędnego, w zestawie zawarte |
| Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja | Patrz karta katalogowa, rozdział „Koordynacja izolacji”. |
| Zasilanie | |
| Oznaczenie | A1/A2 |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC -20 % / +20 % (bezpiecznik zewnętrzny, typowo 4 A) |
| Nominalny sterujący prąd zasilania IS | typ. 50 mA (Wyjścia nieaktywne) |
| Pobór mocy na US | typ. 1,2 W (Wyjścia nieaktywne) |
| Prąd załączenia | 7,5 A (Δt = 0,4 ms przy Us) |
| Czas filtrowania | typ. 5 ms (przy zapadach napięcia przy Us) |
| Układ ochronny | Seryjne zabezpieczenie przed zmianą biegunowości |
| Wykrywanie za wysokiego napięcia; tak, przy 33 V DC | |
| Cyfrowe: IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 | |
| Opis wejścia | Wejścia cyfrowe bezpieczeństwa |
| NPN | |
| Liczba wejść | 8 (4 x 2-kanałowy, 8 x 1-kanałowy) |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC (do bezpiecznego wyłączania) |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | < 0,2 mA |
| Prąd załączenia | maks. 584,93 mA (Δt = 6 µs) |
| Czas filtrowania | min. 3 ms (nastawny) |
| maks. 250 ms (nastawny) | |
| min. częstotliwość impulsów testowych ≥ 2 x ustawiony czas filtrowania, częstotliwość impulsów testowych = 10 ms | |
| Długość przewodów | maks. 100 m (na wejście) |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | maks. 1,2 kΩ (Obwód wejściowy i resetowania przy US) |
| Pobór prądu | typ. 3,7 mA (typ. przy US) |
| maks. 4,6 mA (przy napięciu wysterowania 28,8 V DC) | |
| Cyfrowe: Wejścia resetu (FBK) | |
| Opis wejścia | do konfiguracji (jako wyjście sygnałowe lub wejście resetu) |
| NPN | |
| Liczba wejść | 4 |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC (do bezpiecznego wyłączania) |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 28,8 V DC |
| Zakres prądu wejściowego poziom sygnału "0" | < 0,2 mA |
| Prąd załączenia | maks. 791,5 mA (Δt = 10 μs) |
| Czas filtrowania | 250 ms ±2 ms (Częstotliwość impulsów testowych > 500 ms) |
| Długość przewodów | maks. 100 m (na wejście) |
| Max. dopuszczalny opór całego obwodu | 1,2 kΩ (Obwód wejściowy i resetowania przy US) |
| Pobór prądu | typ. 5,7 mA (typ. przy US) |
| maks. 7 mA (przy napięciu wysterowania 28,8 V DC) | |
| Cyfrowe: O1, O2, O3, O4 | |
| Opis wyjścia | bezpieczne wyjścia cyfrowe |
| PNP, sygnał wyjściowy elementu przełączającego, cyfrowe | |
| IEC 61131-2 typ 0,25 (nie przekraczać prądu dopuszczalnego ciągłego) | |
| Liczba wyjść | 4 |
| prąd upływu | maks. 4,5 mA (w stanie niskim) |
| Długość przewodów | maks. 100 m (na każde wyjście) |
| Max. obciążenie pojemnościowe | maks. 820 nF |
| Max. obciążenie indukcyjne | patrz układ ochronny |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 400 mA (na kanał) |
| 1,6 A (Prąd całkowity wszystkich bezpiecznych wyjść cyfrowych) | |
| Prąd załączenia | maks. 600 mA (Δt < 10 ms) |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC (Zasilanie przez A1) |
| Zakres napięć znamionowych wyjścia | 18,6 V DC ... 28,2 V DC (US - 0,7 V) |
| Częstotliwość łąCzenia | maks. 1/4 x tcykl [Hz] |
| Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | < 0,3 V |
| Impulsy testowe | < 250 µs (Szerokość impulsów testowych, niski impuls testowy) |
| ≥ 650 ms (Częstotliwość impulsów testowych Low) | |
| < 150 µs (Testowa szerokość impulsowa, wysoki test pulsowy) | |
| ≥ 1,5 s (Częstotliwość impulsów testowych, wysoki test pulsowy) | |
| Układ wyładowczy | Tak, wewnętrzny |
| Sygnalizacja: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
| Opis wyjścia | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| niezwiązane z bezpieczeństwem, do konfiguracji (jako wyjście sygnałowe lub wejście resetu) | |
| Liczba wyjść | 4 (cyfrowy, PNP) |
| Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | maks. 0,1 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
| Napięcie | 24 V DC (przez A1) |
| prąd załączalny maksymalny | 1,1 A (Δt = 3 s przy Us) |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 100 mA (na kanał) |
| 400 mA (Prąd całkowity wszystkich cyfrowych wyjść sygnałowych) | |
| prąd upływu | maks. 4,5 mA (w stanie niskim) |
| Obciążenie rezystancyjne | min. 180 Ω (Nie przekraczać prądu dopuszczalnego ciągłego) |
| Częstotliwość łąCzenia | maks. 1/4 x tcykl [Hz] |
| Zabezpieczenie zwarciowe | Tak (samoczynne ograniczenie przy 1,1 A) |
| Układ wyładowczy | Nie |
| Długość przewodów | maks. 100 m (na każde wyjście) |
| Takt: T1, T2, T3, T4 | |
| Opis wyjścia | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
| Liczba wyjść | 4 (cyfrowy, PNP) |
| Napięcie | 24 V DC (przez A1) |
| prąd załączalny maksymalny | 1,1 A (Δt = 3 s przy Us) |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 100 mA (na kanał) |
| 400 mA (Prąd sumaryczny wszystkich wyjść) | |
| Impulsy testowe | ≤ 250 µs (Testowa szerokość impulsowa) |
| Częstotliwość impulsów testowych = 8 x tcykl [ms] | |
| Zabezpieczenie zwarciowe | Tak (samoczynne ograniczenie przy 1,1 A) |
| Długość przewodów | maks. 100 m (na każde wyjście) |
| Max. obciążenie pojemnościowe | 470 nF (komponenty elektroniczne) |
| Max. obciążenie indukcyjne | 2,4 mH (patrz układ ochronny) |
| Układ wyładowczy | Tak, wewnętrzny |
| Technika przyłączeniowa | |
| wtykowe | tak |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Dane: Magistrala lokalna | |
| Wskazówka | poprzez łącznik magistrali szyn nośnych PSR-TBUS |
| Wskaźnik stanu | 1 x dioda LED (zielona), 2 x dioda LED (pomarańczowa) |
| 4 x LED (zielona, żółta, czerwona) | |
| 12 x LED (żółta) | |
| wskaźnik napięcia roboczego | 1 dioda LED (zielona) |
| Wyświetlanie błędów | 2 x dioda LED (czerwona) |
| Szerokość | 22,61 mm |
| Wysokość | 107,74 mm |
| Głębokość | 113,6 mm |
| Kolor (Obudowa) | żółty (RAL 1018) |
| Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
| Parametry bezpieczeństwa | |
| Kategoria zatrzymania | 0 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (Układ 2-kanałowy) |
| d (Układ 1-kanałowy) | |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High Demand przy układzie 2-kanałowym | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High Demand przy układzie 1-kanałowym | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Parametry bezpieczeństwa: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Układ 2-kanałowy) |
| 2 (Układ 1-kanałowy) | |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzaj ochrony miejsce montażu min. | IP54 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
| Temperatura otoczenia (praca) (ATEX) | -20 °C ... 50 °C (Do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem. Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 85 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 2000 m (ponad NN) |
| Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport) | 95 % (bez kondensacji) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | 95 % (bez kondensacji) |
| Udar | 10g do Δt = 16 ms (uderzenia ciągłe, 1000 uderzeń na kierunek) |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Informacja | T4: do -20 °C Tamb +50 °C |
| UL Ex, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Informacja | T4: do -20 °C Tamb +50 °C |
| CE | |
| Oznaczanie | zgodność z CE |
| Test symulujący warunki otoczenia | |
| Oznaczanie | G3 |
| Certyfikat | ISA-S71.04 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych |
| Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
| Numer artykułu | 1337850 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DNA362 |
| Klucz produktu | DNA362 |
| GTIN | 4063151640583 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 179,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 179,2 g |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm
Do kat. 4/PL e wg ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508
Nadaje się do zastosowania w dźwigach zgodnie z EN 81-20
Lakier ochronny zabezpieczający PCB przed korozją
Nadaje się do strefy ATEX 2 lub klasy I strefy 2
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław