PLC-HPT-24DC/220DC/10
-
Przekaźniki Solid State
2905494
PLC-Interface, hybrydowy przekaźnik półprzewodnikowy wraz z przekaźnikiem obejściowym z przyłączami push-in, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, wejście: 24 V DC, wyjście: 12–250 V DC/10 A
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Moduł przekaźnika półprzewodnikowego |
| Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
| Zastosowanie | Funkcja wyprowadzania |
| Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
| Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Izolacja | izolacja ochronna |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Status utrzymania danych | |
| Data ostatniej konserwacji danych | 01.04.2026 |
| Napięcie probiercze | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk) |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 260 V AC |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
| Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC |
| Zakres napięcia w stosunku do US | 0,8 ... 1,2 |
| Nominalny sterujący prąd zasilania IS | ≤ 19 mA |
| Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 24 V DC |
| Zakres napięcia w stosunku do UC | 0,8 ... 1,2 |
| Prąd znamionowy uruchomienia IC | 6,8 mA |
| Napięcie znamionowe (wtykowy przekaźnik półprzewodnikowy) | 24 V DC |
| Próg łączeniowy sygnału "0" w odniesieniu do UC) | < 0,4 |
| Próg łączeniowy sygnału "1" w odniesieniu do UC) | > 0,8 |
| Czas załąCzania typowo | 20 ms |
| Typowy czas wyłączenia | 40 ms |
| Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Ochrona przed przepięciami | |
| Ograniczenie przepięcia | > 33 V DC |
| Częstotliwość przenoszenia | 1 Hz |
| Wyjście hybrydowe DC | |
| Rodzaj zestyku | 1 zestyk zwierny |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | elektroniczne |
| Zakres napięcia wyjściowego | 12 V DC ... 250 V DC |
| Prąd dopuszczalny ciągły | 10 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności) |
| prąd załączalny maksymalny | 60 A (5 ms; Tamb = 60 °C) |
| minimalny prąd obciążenia | 100 mA |
| Ograniczenie przepięcia | > 275 V |
| Obwód wyjściowy | 2 przewody / zestyk zwierny w trybie równoległym (bez separacji galwanicznej) |
| Układ ochronny | Dioda odwrotna (Brak trwałego zabezpieczenia przed zmianą biegunowości) |
| Warystor | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Tulejka TWIN) | |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 14 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 94 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika) | IP20 (Gniazdo przekaźnika) |
| Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny) | RT II (Przekaźniki elektromechaniczne) |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające) | |
| Normy/przepisy | IEC 60947-5-1 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | patrz krzywa redukcyjna |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2905494 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DK62B5 |
| Klucz produktu | DK62B5 |
| GTIN | 4046356957113 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 73,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 89,2 g |
| Numer taryfy celnej | 85364190 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3977d76b-133b-484d-8663-c3a4cfe5e2ea |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 3,34 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1053438
-
UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0824605
-
UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack 0812146
-
UC-TM 12 - Oznacznik do zacisków 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0824613
-
UCT-TM 12 - Oznacznik do zacisków 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
REL-MR- 24DC/1IC - Przekaźnik osobny 2961341
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław