PLC-INTERFACE, składający się ze złączki bazowej 14 mm do montażu na szynie DIN z połączeniem Push-in i wtykanym przekaźnikiem ze stykiem zasilania, 2 zestyki przełączne, napięcie wejściowe 120 V AC/110 V DC. Dopuszczenie wg ATEX/IECEx (strefa 2) i strefa Ex class I, div. 2.
Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne
Przekaźniki półprzewodnikowe zapewniają m.in. niezawodne przełączanie w automatyce przemysłowej. Oferujemy szeroki wybór przekaźników półprzewodnikowych i elektromechanicznych, w wersji wtykowej lub w postaci kompletnego modułu. Przekaźniki sprzęgające, kompaktowe moduły przekaźnikowe i przekaźniki elektromechaniczne do obszaru Ex przyczyniają się dodatkowo do zwiększenia dyspozycyjności systemu.
PLC-INTERFACE, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSP.../21 z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 125 V DC, wyjście: 3–33 V DC/3 A
Złączka gniazdowa PLC 14 mm do wysokich prądów długotrwałych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe: 24 V AC/DC
Przekaźnik półprzewodnikowy wejściowy z wyjściem stałonapięciowym z układem przeciwsobnym, częstotliwością transmisji 100 kHz, ze wskaźnikiem świetlnym i układem ochronnym obwodu wejściowego i wyjściowego, wejście: 24 V DC, wyjście: 4 - 18 V DC/50 mA
Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm dla funkcji wejść z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z rozdziałem napięcia zasilającego czujnika (BB), 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 230 V AC/DC
PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestykami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu, Przyłącze śrubowe, 2 zestyki przełączne, Mostek prostowniczy, Napięcie wejściowe: 24 V AC/DC
PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z pozłacanymi zestykami wielopołożeniowymi, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu, Przyłącze śrubowe, 2 zestyki przełączne, Mostek prostowniczy, Napięcie wejściowe: 120 V AC / 110 V DC
PLC-INTERFACE do funkcji wejściowych, składa się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../SEN z połączeniem śrubowym i wtykowym przekaźnikiem miniaturowym z zestykiem mocy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe 120 V AC/110 DC
PLC-INTERFACE, zestaw składający się z gniazda przekaźnikowego i wtykanego przekaźnika z zestykami mocy, obsługiwany ręcznie, z wbudowaną diodą sygnalizacji stanu, zaciski Push-in, 1 zestyk przełączny, Mostek prostowniczy, Napięcie wejściowe: 24 V AC/DC
Wtykowy przekaźnik mocy w wersji podstawowej, Przyłącze wtykowe, 4 zestyki przełączne, wskaźnikiem stanu: LED (zielona), Napięcie wejściowe: 24 V AC
Nowe produkty
PLC-INTERFACE z wyłącznikiem elektronicznym
Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne serii PLC-INTERFACE
Kompaktowe moduły przekaźnikowe
Uniwersalna seria PLC-INTERFACE oferuje szeroki wybór różnych wtykowych przekaźników elektromechanicznych i półprzewodnikowych.
Dostępne są następujące wersje specjalne:
- Seria do połączenia czujników lub urządzeń wykonawczych
- Seria z filtrem do długich przewodów sterowniczych
- Moduły przełączników do obsługi ręcznej
- Przekaźniki półprzewodnikowe
- Przekaźniki Ex do zastosowań w strefie 2
- Hybrydowe przekaźniki półprzewodnikowe o długiej żywotności
- Moduły przekaźnikowe do zastosowań w kolejnictwie
- Moduły przekaźnikowe do wysokich prądów załączania
- Przekaźniki nawrotne do silników prądu stałego
Korzyści ze stosowania naszych kompaktowych modułów przekaźnikowych
- Szeroka oferta produktów obejmująca wersje specjalne do różnych aplikacji
- Optymalizacja instalacji dzięki różnym akcesoriom
- Niewielka szerokość 6,2 mm z wtykowymi przekaźnikami elektromechanicznymi i półprzewodnikowymi
- Technika przyłączeniowa do wyboru: śrubowa, sprężynowa lub Push-in
- Funkcje logiczne z PLC logic
- Szybkie połączenie wtykowe między sterownikiem a przekaźnikiem elektromagnetycznym dzięki adapterom okablowania systemowego
- Kompaktowe moduły przekaźnikowe są częścią systemu COMPLETE line
Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne serii RIFLINE complete
System uniwersalnych przekaźników przemysłowych – od przekaźnika sprzęgającego i przekaźnik czasowy po zamiennik stycznika miniaturowego
Przy użyciu uniwersalnych przekaźników elektromechanicznych RIFLINE complete zrealizujesz wszystkie standardowe aplikacje. Niezależnie od tego, czy sygnały mają być separowane, powielane czy wzmacniane: obszar zastosowania sięga od przekaźników sprzęgających i czasowych, po zamienniki styczników miniaturowych. System przekaźników wtykowych umożliwia szybką, łatwą i bezproblemową obsługę.
Korzyści ze stosowania naszego systemu przekaźników przemysłowych
- Kompletna rodzina produktów obejmująca całe spektrum standardowych zastosowań przekaźników
- Prosta obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i rozdziału potencjałów
- Proste przekształcenie w przekaźnik czasowy poprzez wtykowy moduł funkcyjny
- Niezawodny system zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i systemu
- Dostępny jako kompletny moduł lub system modułowy
- System uniwersalnych przekaźników przemysłowych jest częścią systemu COMPLETE line
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu firmy Phoenix Contact to podstawowe urządzenia do sterowania jednokanałowego. Przekaźniki sprzęgające służą do separacji galwanicznej, wzmocnienia mocy i zwielokrotnienia sygnałów.
Korzyści ze stosowania naszych przekaźników sprzęgających z zestykami o wymuszonym przełączaniu
- Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu wg normy EN 50205
- Niezawodna wymiana sygnałów między dwoma systemami z funkcją sygnalizacji zwrotnej
- Prosta obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i rozdziału potencjałów
- Niezawodny system zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i systemu
- Kompletna rodzina produktów obejmująca całe spektrum zastosowań standardowych
Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex
Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex – bezpieczne przełączanie
Moduły przekaźnikowe umożliwiają niezawodne rozdzielanie i przełączanie sygnałów również w obszarach zagrożonych wybuchem. Przekaźniki mają niezbędne dopuszczenia Ex do strefy 2 (ATEX, Class 1 Division 2).
Korzyści ze stosowania naszych modułów przekaźnikowych do obszaru Ex
- Możliwość stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem dzięki specjalnym dopuszczeniom
- Elastyczność dzięki różnym technikom przyłączeniowym
- Szybkie rozdzielanie potencjałów dzięki mostkom
- Oszczędność miejsca dzięki wąskiej konstrukcji o szerokości 6,2 mm
- Niezawodne podłączenie do okablowania systemowego za pomocą adaptera V8
- Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex są częścią systemu COMPLETE line
Przekaźnik pomocniczy z modułem podstawki
Przekaźnik pomocniczy do obsługi i przełączania w obszarach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa
Przekaźniki pomocnicze nadają się idealnie do zastosowania w urządzeniach do sterowania i monitorowania. Zapewniają separację galwaniczną między obwodem pomocniczym a obwodem sterowania. Jednocześnie przekaźniki pomocnicze wykazują niewielkie zużycie energii mimo wysokiej zdolności łączeniowej. Dzięki temu nadają się idealnie np. do stacji elektroenergetycznych.
Przekaźnik uruchamia wszystkie zestyki jednocześnie, bez przełączania dźwigni. Wtykowe przekaźniki pomocnicze montuje się szybko i bezpiecznie na odpowiednim module podstawki.
Korzyści ze stosowania naszych przekaźników pomocniczych
- Niezawodność i trwałość dzięki wysokiej zdolności łączeniowej
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
- Łatwe uruchamianie dzięki konfekcjonowanym złączom