Przekaźnik półprzewodnikowy wejściowy, częstotliwość transmisji 100 kHz, ze wskaźnikiem świetlnym i układem ochronnym obwodu wejściowego i wyjściowego, wejście: 24 V DC, wyjście: 4 - 30 V DC/50 mA
Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne
Przekaźniki półprzewodnikowe zapewniają m.in. niezawodne przełączanie w automatyce przemysłowej. Oferujemy szeroki wybór przekaźników półprzewodnikowych i elektromechanicznych, w wersji wtykowej lub w postaci kompletnego modułu. Przekaźniki sprzęgające, kompaktowe moduły przekaźnikowe i przekaźniki elektromechaniczne do obszaru Ex przyczyniają się dodatkowo do zwiększenia dyspozycyjności systemu.
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika z wyrzutnikiem i przekaźnika elektromechanicznego mocy. Wykonanie styków: 1 zestyk zwierny. Napięcie wejściowe: 12 V DC
PLC-INTERFACE, składający się ze złączki bazowej PLC-BSC.../21 z zaciskami śrubowymi i wtykanym przekaźnikiem miniaturowym ze stykiem zasilania i elementem do aktywacji ręcznej, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V DC
Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm z połączeniem śrubowym, bez przekaźników elektromechanicznych lub półprzewodnikowych, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC
Wtykany przekaźnik miniaturowy, ze stykiem mocy, 1 stykami przełącznymi, z przyciskiem testu, mechanicznym wskaźnikiem położenia styków, LED stanu, diodą gaszącą, polaryzacją A1+, A2, napięciem wejściowym 24 V AC
Wtykany przekaźnik przemysłowy ze stykami mocy, 4 zestyki przełączne, przycisk kontrolny, dioda sygnalizacji stanu, mechaniczny wskaźnik położenia styków, napięcie wejściowe: 230 V AC
Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do funkcji wyjściowych, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, z przyłączem przewodów powrotnych obciążenia (BB), 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnikowy z zaciskiem Push-in, składający się z gniazda przekaźnika, przekaźnika elektromechanicznego mocy, wtykanego modułu wskaźnikowego/przeciwzakłóceniowego i uchwytu. Wykonanie styku: 4 zestyki przełączne. Napięcie wejściowe: 24 V AC
PLC-INTERFACE do funkcji wyjściowych, składający się ze złączki gniazdowej PLC-BSC.../ACT z połączeniem śrubowym i wtykowym miniaturowym przekaźnikiem półprzewodnikowym, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, wejście: 5 V DC, wyjście: 3–33 V DC/3 A
Wstępnie zamontowany moduł przekaźnika półprzewodnikowego z zaciskiem push-in, składający się z gniazda przekaźnika z wyrzutnikiem i wtykowego miniaturowego przekaźnika półprzewodnikowego. Napięcie wejściowe: 24 V DC. Wyjście: 3-48 V DC/100 mA
Nowe produkty
PLC-INTERFACE z wyłącznikiem elektronicznym
Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne serii PLC-INTERFACE
Kompaktowe moduły przekaźnikowe
Uniwersalna seria PLC-INTERFACE oferuje szeroki wybór różnych wtykowych przekaźników elektromechanicznych i półprzewodnikowych.
Dostępne są następujące wersje specjalne:
- Seria do połączenia czujników lub urządzeń wykonawczych
- Seria z filtrem do długich przewodów sterowniczych
- Moduły przełączników do obsługi ręcznej
- Przekaźniki półprzewodnikowe
- Przekaźniki Ex do zastosowań w strefie 2
- Hybrydowe przekaźniki półprzewodnikowe o długiej żywotności
- Moduły przekaźnikowe do zastosowań w kolejnictwie
- Moduły przekaźnikowe do wysokich prądów załączania
- Przekaźniki nawrotne do silników prądu stałego
Korzyści ze stosowania naszych kompaktowych modułów przekaźnikowych
- Szeroka oferta produktów obejmująca wersje specjalne do różnych aplikacji
- Optymalizacja instalacji dzięki różnym akcesoriom
- Niewielka szerokość 6,2 mm z wtykowymi przekaźnikami elektromechanicznymi i półprzewodnikowymi
- Technika przyłączeniowa do wyboru: śrubowa, sprężynowa lub Push-in
- Funkcje logiczne z PLC logic
- Szybkie połączenie wtykowe między sterownikiem a przekaźnikiem elektromagnetycznym dzięki adapterom okablowania systemowego
- Kompaktowe moduły przekaźnikowe są częścią systemu COMPLETE line
Przekaźniki półprzewodnikowe i elektromechaniczne serii RIFLINE complete
System uniwersalnych przekaźników przemysłowych – od przekaźnika sprzęgającego i przekaźnik czasowy po zamiennik stycznika miniaturowego
Przy użyciu uniwersalnych przekaźników elektromechanicznych RIFLINE complete zrealizujesz wszystkie standardowe aplikacje. Niezależnie od tego, czy sygnały mają być separowane, powielane czy wzmacniane: obszar zastosowania sięga od przekaźników sprzęgających i czasowych, po zamienniki styczników miniaturowych. System przekaźników wtykowych umożliwia szybką, łatwą i bezproblemową obsługę.
Korzyści ze stosowania naszego systemu przekaźników przemysłowych
- Kompletna rodzina produktów obejmująca całe spektrum standardowych zastosowań przekaźników
- Prosta obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i rozdziału potencjałów
- Proste przekształcenie w przekaźnik czasowy poprzez wtykowy moduł funkcyjny
- Niezawodny system zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i systemu
- Dostępny jako kompletny moduł lub system modułowy
- System uniwersalnych przekaźników przemysłowych jest częścią systemu COMPLETE line
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu
Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu firmy Phoenix Contact to podstawowe urządzenia do sterowania jednokanałowego. Przekaźniki sprzęgające służą do separacji galwanicznej, wzmocnienia mocy i zwielokrotnienia sygnałów.
Korzyści ze stosowania naszych przekaźników sprzęgających z zestykami o wymuszonym przełączaniu
- Najwyższe bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu wg normy EN 50205
- Niezawodna wymiana sygnałów między dwoma systemami z funkcją sygnalizacji zwrotnej
- Prosta obsługa dzięki nowoczesnej koncepcji oprzewodowania i rozdziału potencjałów
- Niezawodny system zapewniający wysoką dyspozycyjność maszyn i systemu
- Kompletna rodzina produktów obejmująca całe spektrum zastosowań standardowych
Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex
Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex – bezpieczne przełączanie
Moduły przekaźnikowe umożliwiają niezawodne rozdzielanie i przełączanie sygnałów również w obszarach zagrożonych wybuchem. Przekaźniki mają niezbędne dopuszczenia Ex do strefy 2 (ATEX, Class 1 Division 2).
Korzyści ze stosowania naszych modułów przekaźnikowych do obszaru Ex
- Możliwość stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem dzięki specjalnym dopuszczeniom
- Elastyczność dzięki różnym technikom przyłączeniowym
- Szybkie rozdzielanie potencjałów dzięki mostkom
- Oszczędność miejsca dzięki wąskiej konstrukcji o szerokości 6,2 mm
- Niezawodne podłączenie do okablowania systemowego za pomocą adaptera V8
- Moduły przekaźnikowe do obszaru Ex są częścią systemu COMPLETE line
Przekaźnik pomocniczy z modułem podstawki
Przekaźnik pomocniczy do obsługi i przełączania w obszarach o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa
Przekaźniki pomocnicze nadają się idealnie do zastosowania w urządzeniach do sterowania i monitorowania. Zapewniają separację galwaniczną między obwodem pomocniczym a obwodem sterowania. Jednocześnie przekaźniki pomocnicze wykazują niewielkie zużycie energii mimo wysokiej zdolności łączeniowej. Dzięki temu nadają się idealnie np. do stacji elektroenergetycznych.
Przekaźnik uruchamia wszystkie zestyki jednocześnie, bez przełączania dźwigni. Wtykowe przekaźniki pomocnicze montuje się szybko i bezpiecznie na odpowiednim module podstawki.
Korzyści ze stosowania naszych przekaźników pomocniczych
- Niezawodność i trwałość dzięki wysokiej zdolności łączeniowej
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
- Łatwe uruchamianie dzięki konfekcjonowanym złączom