Moduły logiczne – kompaktowe sterowanie i przełączanie

Programowalne moduły logiczne/przekaźniki sterujące

System przekaźników logicznych PLC logic to pierwsze rozwiązanie na rynku modułów logicznych, nazywanych również przekaźnikami sterującymi, które łączy w sobie poziom logiczny, poziom interfejsów i poziom przyłączenia obiektu. Teraz można przełączać i sterować sygnałami we/wy za pomocą jednego kompaktowego systemu. W zależności od potrzeb moduł logiczny można łączyć z odpowiednimi modułami przekaźnikowymi i analogowymi. Modułowa konstrukcja umożliwia różnorodne zastosowania.

Moduły logiczne: przegląd systemu

Moduły logiczne: komponenty systemu przekaźników logicznych

Moduły logiczne: komponenty systemu przekaźników logicznych

Wybór różnych modułów umożliwia elastyczną rozbudowę systemu. Oprócz modułu podstawowego dostępne są także moduły rozszerzeń do bardziej złożonych zadań. Do każdego modułu logicznego można wybrać osiem dowolnych złączek szynowych PLC-INTERFACE. Za pomocą modułu podstawowego i dwóch modułów rozszerzeń można rejestrować i przełączać nawet 48 sygnałów we/wy.

1. Moduł podstawowy
PLC logic przetwarza w jednym module logicznym 16 sygnałów we/wy na szerokości zaledwie 50 mm.

2. Moduły rozszerzeń
Połączenie pomiędzy modułem podstawowym a modułem rozszerzeń realizowane jest bez użycia narzędzi za pomocą zintegrowanych złączy.

3. Moduł pamięci
Tworzenie kopii zapasowej programów lub ich proste przenoszenie na inne urządzenia.

4. Moduły przekaźnikowe i analogowe
Modułowa konstrukcja z różnymi modułami przekaźnikowymi i analogowymi umożliwia wyposażenie dopasowane do kanału.

5. Aplikacja PLC logic
Proste i szybkie dopasowanie parametrów i monitorowanie za pomocą aplikacji dla systemu iOS i Android. Za pomocą aplikacji i adaptera Bluetooth uzyskasz szybki bezprzewodowy dostęp do danych procesowych.

Korzyści ze stosowania przekaźników sterujących

  • Wysoka dyspozycyjność dzięki wtykowym elementom łączeniowym
  • Elastyczność łączenia: każdy kanał można wyposażyć indywidualnie jako wejście lub wyjście za pomocą modułów przekaźnikowych lub analogowych, w zależności od wymogów aplikacji
  • Efektywne oprzewodowanie dzięki technice połączeń Push-in i specjalnym wersjom do oprzewodowania czujników i urządzeń wykonawczych
  • Prosta realizacja projektów dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu
  • Bezprzewodowa obsługa i monitorowanie za pomocą adaptera Bluetooth i aplikacji PLC logic
  • System programowalnych przekaźników logicznych jest częścią systemu COMPLETE line

Nowe produkty

PLC logic z połączeniem Modbus/RTU na szynie DIN

Kompaktowe, sieciowe moduły logiczne

Szybkie połączenie Modbus/RTU

Połączenie poprzez RS-485 Modbus/RTU ułatwia integrację inteligentnego sterownika PLC logic ze sterownikami nadrzędnymi. Realizacja rozproszonego zdalnego dostępu we/wy do danych procesowych oraz komunikatów roboczych i alarmów PLC logic odbywa się szybko i niezawodnie.

Najważniejsze cechy

  • Proste ustawianie sieci poprzez zarządzanie z poziomu przeglądarki (WBM)
  • Terminowanie i biasing
  • Funkcja broadcast
  • Łatwe włączanie do sieci dzięki Modbus/RTU przez RS-485
  • Funkcja rozproszonego sterowania jest zachowana nawet w przypadku awarii komunikacji
  • Technika połączeń Push-in

Korzyści

  • Wysoka dyspozycyjność dzięki wtykowym elementom łączeniowym i funkcji rozproszonego sterowania
  • Optymalna elastyczność dzięki indywidualnej kombinacji jako wejście lub wyjście z modułami przekaźnikowymi lub analogowymi na kanał
  • Prosta realizacja projektów dzięki intuicyjnemu programowaniu
  • Szybkie włączanie do sieci dzięki Modbus/RTU przez RS-485