SACB-C-H180-8/16-20,0PUR SCO
-
Pokrywa przyłączeniowa
1224742
Pokrywa przyłączeniowa, zastosowanie: Skrzynka czujnika/siłownika, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal / QUICKON, Ilość gniazd: 8, przyporządkowanie gniazd: podwójne, wskaźnikiem stanu: nie; przyłącze przewodów zbiorczych: Wtykane przyłącze śrubowe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 20 m, ekranowanie: nie
Szczegóły produktu
Instrukcja montażu | UWAGA: Podczas prowadzenia przewodów należy przestrzegać dopuszczalnych kątów gięcia, ponieważ zbyt wysokie siły wynikające z gięcia redukują stopień ochrony. Przed złączem należy zastosować odciążenie mechaniczne, np. opaski kablowe. |
Typ produktu | Pokrywa przyłączeniowa |
Zastosowanie | Skrzynka czujnika/siłownika |
Ilość gniazd | 8 |
Napięcie znamionowe UN | 120 V AC |
120 V DC | |
prąd zmierzony łącznie | 10 A |
maks. obciążalność prądowa każdego toru | 2 A |
Obciążalność prądowa na wtyk | 4 A |
Przyłącze przewodu | |
Rodzaj przyłącza - czujnik - urządzenie wykonawcze | Gniazdo M12 |
Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
Moment obrotowy nakrętki kołpakowej | 0,35 Nm |
Schemat podłączenia | |
Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Wskaźnik statusu | nie |
Szerokość | 58 mm |
Wysokość | 21 mm |
Długość | 34 mm |
Materiał Obudowa | PBT |
Materiał styku po stronie przew. gł. | Stop Cu |
Materiał uchwytu styków po stronie przew. gł. | PA |
Materiał powierzchni styku po stronie przew. gł. | pozłacane |
Długość przewodów | 20 m |
PUR/PVC czarny [PUR] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 183,7 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 19 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR/PVC czarny [PUR] |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
przewód sygnałowy AWG | 20 |
Budowa przewodu zasilającego | 56x 0,15 mm |
zasilanie AWG | 17 |
Przekrój przewodu | 16x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy) |
3x 1 mm² (Przewód zas.) | |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy) |
2,1 mm ±0,1 mm (Przewód zas.) | |
Zewnętrzna średnica przewodu | 10,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, niebieski, zielono-żółty, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy, szaro-różowy, czerwono-niebieski, biało-zielony, brązowo-zielony, biało-żółty, żółto-brązowy, biało-szary, szaro-brązowy |
Grubość ściany, płaszcz wewnętrzny | ≥ 0,15 mm |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ≥ 0,76 mm |
skręt całkowity | Żyły skręcane warstwowo |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 2000 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 7,5 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 79 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 105 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 1500000, Promień gięcia: 10 x D, Droga procesu: 2 m, szybkość procesu: 2 m/s |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN EN 50265 |
olejoodporność | wg VDE 0472 część 803 |
Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
Właściwości szczególne | bez silikonu |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 80 °C |
Numer artykułu | 1224742 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 20 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF3CCG |
Klucz produktu | AF3CCG |
GTIN | 4063151317300 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 4 095,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4 095,2 g |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Kabel zbiorczy w krążkach 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Kabel zbiorczy w krążkach 1430938
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC - Kabel zbiorczy w krążkach 1402304
-
UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy 0801576
-
SZK PZ1 VDE - Wkrętak 1206450
-
TSD 25 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1212315
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M 3NM - Wkrętak dynamometryczny 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Narzędzie 1212486
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Wkładka śruby 1212591
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław