W zestawie z podstawką PT-IQ nie ma łącznika T-BUS na szynę nośną (PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0). Potrzebne łączniki T-BUS na szynę nośną trzeba zamówić osobno.
PT-IQ-3-BE-UT
-
Podstawka ogranicznika przepięć
2910419
Podstawka do wtyku ochronnego PLUGTRAB PT-IQ (3-HF, 2X1,1X2)
Szczegóły produktu
Typ produktu | Element bazowy |
Rodzina produktów | PLUGTRAB IQ |
Konstrukcja | Podstawka, montaż na szynie DIN |
Liczba biegunów | 3 |
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Napięcie znamionowe UN | 48 V DC |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M3 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 17,7 mm |
Wysokość | 91,1 mm |
Głębokość | 51,6 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Szerokość | 1 TE |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał obudowy | PA 6.6 |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Najwyższe napięcie trwałe UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Prąd znamionowy | 300 mA (53 V DC) |
1 A (40 °C, 30 V DC) | |
Rezystancja na tor | 1,2 Ω ±5 % |
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik | 1 A (FF, ≤ 30 V DC) |
315 mA (FF, 53 V DC) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 4000 m (amsl) |
Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
Wskazówka | 2000 + A1:2008, zmodyfikowana |
Normy/przepisy | EN 61643-21 |
Wskazówka | 2001 + A1:2009 |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Wskazówka | 2007 + A1:2011 |
Normy/przepisy | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | 2005 |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 2910419 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | CL2151 |
Klucz produktu | CL2151 |
GTIN | 4055626461564 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 71,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 63 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 20bb2a75-6b46-4c09-a34a-95d118562f5f |
Produkty kompatybilne
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808668
-
ZBN 18 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Trzymacz końcowy 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Złącze do PCB 1881354
-
PT-IQ-JUMPER-2.0 - Mostek 2906879
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2906878
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Wkrętak 1212602
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław