BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP
-
Podstawa obudowy
1749649
Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Podstawa obudowy bez nóżki mocującej, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 48,9 mm, kolor: szary (podobne RAL 7042), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
| Typ produktu | Podstawa obudowy |
| Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880 |
| Housing type | Modular building installation housings |
| Seria obudów | BC |
| Rodzina produktów | BC 107,6.. |
| Z otworem wentylacyjnym | nie |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 107,6 mm |
| Wysokość | 89,7 mm |
| Głębokość | 48,9 mm |
| Szerokość | 6 TE |
| Konstrukcja PCB | |
| Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kolor (Podstawa obudowy) | szary (RAL 7042) |
| Materiał Podstawa obudowy | PC |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| CTI wg IEC 60112 | < 400 |
| Jakość powierzchni | bez obróbki |
| Badanie odporności na drgania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
| Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
| Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Przyspieszenie | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
| Badanie rozżarzonym drutem | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Czas działania | 30 s |
| Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Wysokość upadku | 50 cm |
| Częstotliwość | 50 |
| Udary | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Rodzaj udaru | Półsinusioda |
| Przyspieszenie | 15g |
| Czas trwania udaru | 11 ms |
| Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Specyfikacja pomiarowa | VDMA 24364:2018-05 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Stopień ochrony (kod IP) | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Wynik stopień ochrony, kod IP | IP20 |
| Warunki otoczenia | |
| Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % |
| Liczba mocowań płytki drukowanej | 9 |
| Sposób mocowania PCB | Zatrzask |
| Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN / montaż na ścianie |
| Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Numer artykułu | 1749649 |
| Jednostka opakowania | 80 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 80 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | ACHBAA |
| Klucz produktu | ACHBAA |
| GTIN | 4067923313743 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 40,3 g |
| Numer taryfy celnej | 84879090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Góra obudowy 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Góra obudowy 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Góra obudowy 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Góra obudowy 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Góra obudowy 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Góra obudowy 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Góra obudowy 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Góra obudowy 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Góra obudowy 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Góra obudowy 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Góra obudowy 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Góra obudowy 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Góra obudowy 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Góra obudowy 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Góra obudowy 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Góra obudowy 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Góra obudowy 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Góra obudowy 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Góra obudowy 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Góra obudowy 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Góra obudowy 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Góra obudowy 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Góra obudowy 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Góra obudowy 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Góra obudowy 2896089
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1335858
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1335860
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG BK - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1335861
-
BC 107,6 DKL R D2,4 TCG KMGY VPE1 - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1335865
-
BC 107,6 DKL R D2,4 KPG BK - Pokrywa obudowy z ekranem dotykowym 1684628
-
BC 107,6 DKL S KMGY - Pokrywa obudowy 2200046
-
BC 107,6 DKL R BK - Pokrywa obudowy 2200722
-
BC 107,6 DKL S TRANS WOP - Pokrywa obudowy 2202968
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Pokrywa obudowy 2896173
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Łącznik T-BUS na szynę DIN 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Osłonka 1252176
-
HBUS-B SET BK - Osłonka 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Złącze męskie 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Złącze męskie 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Złącze męskie 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Nóżka mocująca 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Klawiatura foliowa 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Klawiatura foliowa 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Element chłodzący 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Element chłodzący 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Element chłodzący 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Element chłodzący 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Element chłodzący 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Zestaw śrub 1756991
Korzyści
Dostosowany do siebie system obudów i system przyłączeniowy do szybkiego projektowania urządzeń
Indywidualna konfiguracja online każdej komory obudowy do różnych zastosowań w automatyce budynkowej
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN lub na ścianie
Opcjonalnie z łącznikiem magistrali montowanym na szynie DIN oraz systemem złączek zasilania
Montaż bez użycia narzędzi
Dostępne w szerokości od jednej do dziewięciu jednostek podziałki (17,8 mm ... 161,6 mm)
Zgodność z normą DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław