Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 15,2 mm
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 5,6 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 48, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 9,6 mm
Paski oznacznikiowe, Arkusz, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 3,81 mm, wysokość pola tekstowego: 2,8 mm, szerokość pola tekstowego: 186 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 3,6 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 5 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 3,6 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 120, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 3,6 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 18, wysokość pola tekstowego: 9,6 mm, szerokość pola tekstowego: 14,8 mm
Oznaczniki dla złączy ENTRELEC, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60, wysokość pola tekstowego: 9,3 mm, szerokość pola tekstowego: 3,85 mm
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.