Taśma do oznaczania typu Zack z kołkami zaczepowymi, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wtykanie, do styków o szerokości: 10 mm, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 8,5 mm
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 15,2 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 9,7 mm, szerokość pola tekstowego: 4,55 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 40, wysokość pola tekstowego: 5,1 mm, szerokość pola tekstowego: 11,45 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30, wysokość pola tekstowego: 9,6 mm, szerokość pola tekstowego: 10,8 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 4,4 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, zielony, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 90, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 3,4 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 4,55 mm
Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 25 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 25 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 54, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 6 mm
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.