Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 7,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10, wysokość pola tekstowego: 7,4 mm, szerokość pola tekstowego: 10,5 mm
Oznakowanie złączek
Oznakowanie złączek zapewnia czytelne przypisanie elementów podczas oprzewodowania w szafie sterowniczej. Pozwala to na uniknięcie błędów podczas instalacji oraz utrzymania ruchu i napraw. Oznaczniki do złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich gniazd na oznacznik, w postaci pasków lub oznaczników wtykanych.
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102, wysokość pola tekstowego: 10,5 mm, szerokość pola tekstowego: 2,95 mm
Karta oznaczników, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 10 mm
Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 20,3 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 20,25 mm, szerokość pola tekstowego: 10,5 mm
Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 18 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5, wysokość pola tekstowego: 5 mm, szerokość pola tekstowego: 18 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96, wysokość pola tekstowego: 4,6 mm, szerokość pola tekstowego: 10,5 mm
Paski oznacznikiowe, Arkusz, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 5,08 mm, wysokość pola tekstowego: 3,8 mm, szerokość pola tekstowego: 186 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108, wysokość pola tekstowego: 4,7 mm, szerokość pola tekstowego: 2,7 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 36, wysokość pola tekstowego: 9,6 mm, szerokość pola tekstowego: 8,9 mm
Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 64, wysokość pola tekstowego: 5,2 mm, szerokość pola tekstowego: 7,65 mm
Korzyści
- Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączek z nadrukiem
- Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
- Wygodnie: oferujemy nadruk usługowy
- Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów
Oznakowanie złączek w różnych formatach: UCT, US, UM
Oznakowanie złączek w szafach sterowniczych i systemach
Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy ze złączkami? Są do tego niezbędne duże i czytelne oznaczniki do poszczególnych punktów zaciskowych. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i systemów. Oznaczniki do złączek firmy Phoenix Contact są dostosowane optymalnie do złączek szynowych.
W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne opisane lub nieopisane, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.